PTMED 6-CT/1P - Geçiş klemensi
3212301

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 10 mm2 , renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler