Enjektörler, PoE bulunmayan Ethernet cihazlarını PoE (örn. switch'ler) PoE-hazır uç cihazlara (örn. IP kameralar) bağlar. Güç kaynağı ekipmanı (PSE) olarak, enjektörler cihaza (PD) gerekli gücü veri kablosuyla sağlar. Enjektör ve uç cihaz, elektrik gücü gereksinimlerini bağımsız olarak idare ederler.
INJ 2103-T
-
Enjektör
1004065
PoE enjektör, 30 W, Push-in klemenslerde RJ45 jak, 10/100/1000 Mbit/s, DIN rayı montajı, IP20, galvanik izolasyon, gergi kilidi ile ekran teması, ekran akımı izleme, aşırı gerilim koruması. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 30,2 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 120 mm |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulamaya yönelik not | Mevcut durumda ürünü, AB Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) hakkında şu anda mevcut olan bilgilere dayanarak 11 Aralık 2027 itibarıyla CRA gereksinimlerine uyum sağlayacak şekilde hazırlıyoruz. |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | dikey |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Veri: Power over Ethernet | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Frekans aralığı | 125 MHz |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | CAT5e |
| Kanal sayısı | 1 |
| Pin ataması | 1:1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (patch kabloları dahil) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte) |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 16 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 26 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 16 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 26 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Nominal çıkış gerilimi | 54 V DC (PoE) |
| Çıkış gücü | 30 W |
| Maksimum çıkış gücü | 40 W (UL) |
| Veri: Ethernet | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | CAT5e |
| Ürün tipi | Enjektör |
| IEC kategorisi | C2 |
| MTTF | 1510 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 661 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 256 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Fonksiyonlar | |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Elektriksel izolasyon | VCC // SCM + FE // PoE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 7 W (18 V DC'de) |
| 5 W (24 V DC ... 48 V DC) | |
| Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 dk) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 57 V DC |
| Nominal besleme gerilimi | 24 V DC (SELV/PELV, ATEX uygulamaları için sınırlamalar) |
| 48 V DC | |
| Maks. akım tüketimi | 2,1 A |
| 1,4 A (24 V DC, UL-HazLoc uyarınca Ex alanlar) | |
| 0,7 A (48 V DC, UL-HazLoc uyarınca Ex alanlar) | |
| Güç tüketimi | ≤ 40 W |
| Koruma devresi | Polarite koruma |
| Fonksiyon | |
| Tanım | Blendaj akımı izleme |
| Kapatma eşiği | ≥ 30 mA |
| Lokal diyagnostikler | Sarı LED |
| Doğruluk | ± 5 % |
| Yanıt süresi | 3 s |
| Akım | ≤ 2 A |
| Güç tüketimi | 270 mW (Blendaj akımı izleme) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 20 ... 12 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Üretici beyanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 65 °C (75°C, değer kaybını dikkate alın) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (ATEX uygulamaları için sınırlamalar) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 110 kPa (ATEX uygulamaları için sınırlamalar) |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61643-21 |
| Standart tanımlama | Telekomünikasyon ve sinyalizasyon network'lerinde düşük gerilim aralığında koruma sağlayan aşırı gerilim koruma cihazları |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Sertifika | PxCIF19ATEX2703011X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, ABD | |
| Sertifika | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Sertifika | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Dolaylı deşarj | ± 6 kV |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Sinyal | ± 2,2 kV (1 dakika) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| ± 2 kV (Yalnızca saha tarafındaki I/O kablosu, asimetrik) | |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| Açıklamalar | A sınıfı, endüstriyel uygulamalar |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| Açıklamalar | B sınıfı, kullanım alanı: konut ve küçük ticari |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | PSE/Midspan, IEEE 802.3af, at ile uyumlu |
| Görsel temsil | Sarı LED |
| Ürün numarası | 1004065 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC351 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626473109 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 464,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 324,72 g |
| Gümrük tarife no | 85044083 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 44d0d5b2-11f7-4970-85f2-a6640b144742 |
Uyumlu Ürünler
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Ağ izolatörü 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MICROFOX-SP - Yan keski 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Data kablosu 1417359
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
Hızlı PoE kablosu bağlantısı
Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
Yüksek sistem kullanılabilirliğini güvence altına almak için entegre aşırı gerilim koruması
PoE tarafındaki kısa devrelere karşı koruma için dahili güç kaynağının elektriksel izolasyonu
10/100/1000 Mbps
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018