Sinyal lambası, 24 V DC, IALA yeşil, optimum, emisyon açısı (dikey/Yatay): 10,5 °/4,5 °, çap: 174 mm, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, İletişim arabirimi, güvenli diyagnostik
Su yolu sinyalizasyon sistemleri
Denizcilik uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş olan su yolu sinyalizasyon sistemleri, kanal havuzları, köprüler ve limanlarda sert açık hava koşullarında kullanım için idealdir. Kısılabilir sinyal jeneratörleri, IALA ve CIE standartlarına uygun olarak yüksek ışık ve renk yoğunluğuna sahiptir. 200S varyantları ile IEC 61508 uyarınca güvenli diyagnostiklerden yararlanabilirsiniz. Tüm sinyal jeneratörleri bir haberleşme protokolü aracılığıyla otomasyon çözümlerine entegre edilebilir.
Bir bakışta avantajlarınız Denizcilik uygulamaları için sinyal lambaları
- Güvenlik standardı IEC 61508'e göre güvenlikle ilgili işlev (güvenli sinyal ışığı tip 200S)
- Network'e standart protokoller bağlayarak hızlı diyagnostik ve uzun süreli veri güvenliği
- Sinyal görevleri için önceden yüklenmiş yazılım fonksiyonları sayesinde güvenilir devreye alma ve kolay bakım
- Verimli LED teknolojisi ve dayanıklı alüminyum muhafaza sayesinde uzun ömürlü
Dahili navigasyon için sınıf 200 sinyal lambaları
Dahili navigasyona yönelik LED sinyal lamba sistemleri, ışık sinyal sistemleri ve kanal geçiş havuzları için tasarlanmıştır. Bağımsız izleme fonksiyonlarının kullanımı sinyal ekipmanının yüksek sürekliliğini garantiler.
Sinyal lambasının önemli avantajı entegre fieldbus haberleşmesidir. Örneğin LED'lerin ışık şiddetini kontrol etmek veya bağlantı iptalindeki davranışı belirlemek için lambaya modüler kontrolörden erişilebilir. Işık kontrol odasına PROFINET network'ü üzerinden bağlanabilir, kullanıcılar geniş diyagnostik ve durum bilgilerine erişebilirler.
Yalnızca endüstri standardına uygun komponentler sinyal lambalarının izleme fonksiyonlarında kullanılır. 200S varyantları ile IEC 61508 uyarınca güvenli diyagnostiklerden yararlanabilirsiniz.
Deniz navigasyonu için 300 sınıfı sinyal lambaları
Büyük kanal geçiş havuzları için sinyal sistemlerinin sürekliliği en büyük önceliktir. Bu gereksinim, denizcilik navigasyonunda sinyal lambaları hem güç beslemesi hem de haberleşme bus'ı için yedekleme tesis edilerek karşılanır.
Oldukça sağlam, tuzlu suya dayanıklı muhafaza ve dayanıklı bağlantı teknolojisi zorlu ortamlarda kullanım için tasarlanmıştır.
Endüstriyel haberleşme bus'ı tüm alarm ve durum mesajlarını bir zaman etiketiyle okur ve bunları kontrol sistemlerine ve veri tabanlarına gönderir. Bunun için bütünsel otomasyon çözümlerinin kolayca kurulmasını sağlayan endüstriyel haberleşme standartları mevcuttur.
Referanslar
Niederfinow gemi asansörü
Gemi asansöründe güvenli sinyaller Niederfinow enerji tasarrufu sağlayan bir sinyal sistemi kuruyor
Oder-Havel Kanalı'ndaki Niederfinow gemi asansörü ilk olarak geçiş havuzunun yerini alacak şekilde inşa edildi. Asansör, 36 m'lik kaldırma yüksekliğinin üstesinden gelir. Personelin ve gemilerin güvenliği için asansör sisteminin yeni yapısı Phoenix Contact'ın LED tabanlı sinyal sistemiyle donatıldı.
Kontrol ve otomasyon çözümü, AB Makine Direktifi ile uyumludur, yüksek enerji verimliliği sağlamanın yanı sıra en yeni bakım ve onarım konseptlerinin kullanılmasını mümkün kılar.
Almanya Kiel-Holtenau'da geçiş havuzu sistemi
Sinyal lambaları haberleşmesi Kiel Kanal'ında emniyetli sinyaller
Yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki Kiel Kanalı, dünyanın en işlek insan yapımı nakliye rotalarından biridir. Kiel-Holtenau'daki geçiş havuzu iki deniz arasındaki yükseklik farkını dengeler.
Geliştirme projesinin bir parçası olarak geçiş havuzu sistemi Phoenix Contact'ın bakımı kolaylaştıran ve enerji tasarrufu sağlayan bir sinyal sistemi ile donatıldı.