Kiel Kanalı'nda sorunsuz geçiş havuzu operasyonu Modernizasyon çalışmalarının bir parçası olarak Kiel'in Holtenau bölgesindeki geçiş havuzu sistemi yeni bir sinyal sistemiyle donatıldı. Sinyal lambaları zorlu hava koşullarına dayanacak ve güç bağlantı noktası ile güvenli iletişim sağlayacak şekilde tasarlandı.

Almanya Kiel-Holtenau'da geçiş havuzu sistemi

Kiel-Holtenau'daki geçiş havuzu sisteminin modernizasyonu

Müşteri profili


Kiel'deki Kiel Kanalı'nda bir çalışan

Kiel Kanalı, Kiel-Holtenau

Kiel Kanalı, Elbe Nehri'nin ağzını Kiel Fiyordu'na bağlayarak gemileri 460 km'ye varan bir dolambaçlı yoldan kurtarıyor. Yaklaşık 100 kilometre uzunluğundaki su yolu Schleswig-Holstein boyunca uzanmakta olup dünyanın en işlek yapay nakliye rotalarından biridir.

Zorluk


Sinyal lambalı direk

Zorlu ortam koşulları ve gerekli izleme

Kiel Holtenau geçiş havuzu sistemi modernizasyon kapsamında yeni bir sinyalizasyon sistemiyle donatıldı. Lambalar direklere monte edildi; kırmızı, yeşil ve beyaz sinyallerle havuzun girişinin boş olup olmadığı yaklaşan gemilere bildiriliyor.

İzleme işlevleri için yalnızca, endüstri standartlarını karşılayan bileşenler kullanıldı. Sinyal lambaları sert iklim koşullarına maruz kalır, bu yüzden özel şartları karşılamalıdır. Bunlar sert rüzgârlar, tuzlu su ve direkt güneş ışığıdır.

Modern endüstriyel haberleşme teknolojisinin kullanımı kontrol odasının lambaların durumundan her zaman haberdar olmasını sağlar. Adreslerin veya diğer kullanıcı ID'lerinin atanmasına gerek kalmadan kolay montaj yapmak bakım ekipleri için de arzu edilir bir durumdur. Bu, özellikle lambaların bakım için değiştirilmesi gerektiği durumlar için önemlidir.

Çözüm


Servis personelinin mobil işletim verilerine erişmesi

Kolay kurulum ve şeffaf sistem durumları

Geçiş havuzundaki yeni direklerde 300 LED lambası bulunur ve bakım personelini desteklemek için durum ve diyagnostik bilgisi sağlar. Bu, endüstriyel haberleşme teknolojisinin kullanımıyla mümkün olur.

Lambalar Phoenix Contact'ın ön montajlı kabloları ve M17 hibrit konnektörleriyle bağlanır. Hibrit konnektör, güç ve data kablosunu lambaya aynı anda bağlar. Yanlış eşleşme riski yoktur. Kolay montaj, lambaların bakım için değiştirilmesi gerektiği durumlar için önemlidir. Bu noktada haberleşme bağlantısıyla okunabilen elektronik bir anma plakasının avantajları ortaya çıkar. Bu yolla kontrol ünitesi doğru ışığın bağlı olup olmadığını algılayabilir.

Örneğin renk, boy ve hüzme açısı iletilir. Hatalı montaj veya değişim durumunda kontrol ünitesi bir alarm mesajı gönderir ve lambanın kendi kendine açılmasını önler. Işıkların ve LED'lerin çalışma saati ayrı olarak kaydedilir ve ışıkta döngüsel olarak saklanır.

LED teknolojisi ile çalışan sinyal lambaları sistemi

LED teknolojisi ile daha enerji verimli sistem çalışması

Lambadaki LED teknolojisi enerji tasarrufu sağlar ve sürekliliği arttırır. Süreklilik sadece uzun işletme ömrünün değil lambaların özel kablolarının da bir neticesidir.

Bir LED arızalandığı zaman bir akım ve gerilim izleme sistemi tarafından algılanır ve üst kontrol sistemine raporlanır. Kontrol sisteminden gelen talimatlara göre diğer LED'ler aynı ışığı sağlamak üzere yeniden ayarlanabilir.

LED izlemesine ek olarak iki dağınık ışık sensörü sinyal lambasına monte edilir ve LED'lerin ışık yayıp yaymadığını ve bunların şiddetini tespit eder.

Sinyal lambasının sıcaklığı da kaydedilerek her durumda sinyal ışığının operasyonel güvenilirliği sağlanır. Lambanın sıcaklığı izin verilen değeri aşarsa ışık azaltılır veya tümüyle kapatılır. Bu fonksiyon bir bildirim veya alarm mesajıyla desteklenir. Sıcaklık tekrar düşerse mesaj doğrulandıktan sonra lamba çalışmaya devam eder.

Avantajlarınız

  • Enerji tasarruflu LED teknolojisi ile deniz suyuna dayanıklı sinyal lambaları
  • Durum ve diyagnostik bilgisi desteği sayesinde kolay bakım
  • Ön montajlı kablolar ve konnektörlerle kolay kurulum

İletişim

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Küresel Endüstri Yöneticisi Kentsel Altyapı
Geçiş havuzları, hareketli köprüler ve geçitler için trafik güvenliğini artırmaya yönelik projelerde ihtiyaç duyduğunuz desteği sağlamaktan mutluluk duyarım.

Ürünler


Bir kontrol panosunun önünde tablet kullanan bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekten çekinmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.

Özet


Su yolları için sinyal lambalarının değiştirilmesi

Sorunsuz çalışma ve verimli süreçler

Kuzey Denizi ve Baltık Denizi arasındaki yükseklik farkını kompanze eden geçiş havuzları Kiel Kanalı'nın düzgün çalışmasında önemli rol oynar. Phoenix Contact'ın LED sinyal lambaları, işletim verileri her an okunabilir durumda olduğu için geçiş havuzunun bakımını kolaylaştırır.

Bakım personeli durum ve diyagnostik bilgileriyle desteklenir ve sinyal lambalarından sürekli haberdar tutulur. Lambaların diğer bir avantajı enerji tasarrufu sağlayan ve sürekliliği arttıran LED teknolojisidir.