Sinyal ışığı, ışık sinyal sistemlerinde (ör. kilit sistemleri, iç su yollarındaki hareketli köprülerde vb.) kullanım için tasarlanmıştır. Güvenlikle ilgili otonom izleme işlevlerinin kullanımı ile yüksek kullanılabilirlik sağlanır. İzleme fonksiyonları için yalnızca endüstri standartlarına uygun bileşenler kullanılmıştır. Sinyal ışığı, standartlaştırılmış çeşitli ışık renklerinde sunulmuştur. İletişim arabirimi size geniş kapsamlı diyagnostik ve durum bilgisi sağlar. Güvenli 2-kanallı diyagnostik sayesinde, performans seviyesi e ve SIL 3'e kadar ışık sinyal sistemleri uygulamaya alınabilir.
CSD-SL 200S GN
-
Sinyal lambası
2404768
Sinyal lambası, 24 V DC, IALA yeşil, optimum, emisyon açısı (dikey/Yatay): 10,5 °/4,5 °, çap: 174 mm, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, İletişim arabirimi, güvenli diyagnostik
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Signaling light |
| Uygulama | Karasal navigasyon |
| Ulaşım altyapısı | |
| IEC 61508 uyarınca güvenli diyagnostik | |
| Montaj konumu | dikey |
| Tasarım | Çalışma saati sayacı |
| Önemli özellikler | İletişim arabirimi |
| güvenli diyagnostik | |
| Diyagnostik mesajları | LED'ler; sıcaklık, akım, gerilim vb. var |
| Şebeke arızası, iletişim arızası var | |
| Güvenli diyagnostik (emniyet modülleri (emniyet teknolojisi) bulunan Emniyet Bütünlük Seviyesi SIL 2/PL d'ye kadar) var | |
| Işık rengi | IALA yeşil, optimum |
| Zamanlar | |
| Tipik tepki süresi | maks. 400 ms |
| Us'li tipik başlatma zamanı | tip. 100 ms |
| Geri kazanım süresi | maks. 800 ms |
| Genel | |
| Kapama akımı | maks. 12 A (µ-saniye-darbe) |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Kutup sayısı | 8 |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Akım tüketimi | maks. 740 mA (yeşil LED'ler) |
| Güç tüketimi | tip. 14 W (yeşil LED'ler) |
| Dijital: | |
| Çıkış sayısı | 2 |
| Çıkış akımı | maks. 100 mA (kanal başına) |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 100 mA |
| Çıkış gerilim aralığı | 17 V DC ... 31 V DC (DC) |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Güç ve veri için hibrit 8-kut. Y kodlu ve güvenli teşhis için 4-kut. A kodlu |
| Işık özellikleri | |
| Işık kaynağı | LED |
| LED sayısı | 8 (IALA tavsiyesi E200-1 ve CIE 1931'e uygun) |
| Renk spektrumu | 490 nm ... 510 nm |
| Renk sınıfı | C2 (EN 12966) |
| Parlaklık | L3 (EN 12966) |
| Parlaklık oranı | R3 (EN 12966) |
| Fantom ışık sınıfı | 5 (EN 12368) |
| Parlaklık yoğunluğu | maks. 4200 Cd |
| Karartılabilir | Evet, 256 adımda |
| Emisyon açısı | 10,5 ° |
| 4,5 ° | |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | LED'ler; sıcaklık, akım, gerilim vb. |
| Mesaj | var |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Şebeke arızası, iletişim arızası |
| Mesaj | var |
| Diyagnostik mesajlar | |
| Diyagnostikler | Güvenli diyagnostik (emniyet modülleri (emniyet teknolojisi) bulunan Emniyet Bütünlük Seviyesi SIL 2/PL d'ye kadar) |
| Mesaj | var |
| Derinlik | 66 mm |
| Çap | 174 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| Malzeme Muhafaza | DIN EN 1706 uyarınca dökme alüminyum |
| Malzeme Kapak camı | Cam |
| Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
| Performans seviyesi (PL) | e (iki kanal) |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C |
| Koruma sınıfı | IP65/IP67 (Kurulduğunda) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 hPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 hPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'ye uygun, yoğuşmasız, buzlanmasız) |
| Mekanik test | |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 15g |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Vidalı montaj |
| Geçmeli montaj | |
| Montaj konumu | dikey |
| Ürün numarası | 2404768 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRL |
| Ürün Kodu | DRL121 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626447247 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.020 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 1.680 g |
| Gümrük tarife no | 85308000 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27110201 |
| ECLASS-15.0 | 27110201 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002750 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39111800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
NBC-M12MSY/1,0-94H - Hibrit kablo 1276293
-
NBC-M12MSY/2,0-94H - Hibrit kablo 1276291
-
NBC-M12MSY/5,0-94H - Hibrit kablo 1276289
-
NBC-M12MSY/10,0-94H - Hibrit kablo 1276287
-
NBC-MSY SCO-EH/.../... - Hibrit kablo 1408642
-
NBC-M12MSY/1,0-94H/M12MSY - Hibrit kablo 1275330
-
NBC-M12MSY/2,0-94H/M12MSY - Hibrit kablo 1274101
-
NBC-M12MSY/5,0-94H/M12MSY - Hibrit kablo 1276285
-
NBC-M12MSY/10,0-94H/M12MSY - Hibrit kablo 1328195
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Sensör/aktüatör kablosu 1500868
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH - Sensör/aktüatör kablosu 1500871
-
SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1536081
-
SAC-4P-MS-FS SH SCO/.../... - Sensör/aktüatör kablosu 1523803
-
SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj 1693791
-
SACC-M12MS-4PL SH - Konnektör 1424666
-
SACC-M12FS-4PL SH - Konnektör 1424668
-
PROT-M12 FB - Vida fişi 1555538
-
PROT-M12 - Vida fişi 1680539
-
PROT-M12 FS-M - Mühürlü kapak 1430488
-
PROT-M12 FS - Mühürlü kapak 1560251
-
SAC BIT M12-D15 - Aletler 1208432
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
CSD-SL 200 MP 1L AD - Taşıyıcı 1217534
-
CSD-SL 200 MP 2L AD - Taşıyıcı 1217533
-
CSD-SL 200 SE1 - Parlama koruması 1270739
-
CSD-SL 200 SE2 - Parlama koruması 1270818
-
CSD-SL 200 TLH2/P - Muhafaza 1473883
-
CSD-SL 200 TLH2/W - Muhafaza 1473916
Avantajlarınız
EN 12966-1, IALA tavsiyesi E200-1 uyarınca geliştirilmiştir
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e ve EN 62061 ile IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar emniyet modülleri ile beraber güvenli 2-kanallı diyagnostik
Fieldbus iletişimi (kontrolöre olanaklı mesafe: 400 m)
İletişimin kesilmesi halinde sabit durum
Yüksek ışık ve renk yoğunluğu
256 kademeli dim ayarı
Enerji tasarruflu LED teknolojisi ve en az 50000 saat çalışma ömrüne sahip LED sayesinde özellikle ekonomiktir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018