WMS... ürün gamındaki ön montajlı daralan makaronlar, basamak biçimi sayesinde iyi bir genel bakış sağlar ve hızlı kullanımı kolaylaştırır. Baskı ve uygulama işleminden sonra, markalanmış daralan makaronlara manuel olarak ısı uygulayarak daraltıp kabloya/tele sabitleme seçeneği mevcuttur.
WMS 3,2 (30X5)RXL YE
-
Daralan makaron
1019184
Daralan makaron, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 1 ... 3,2 mm, delikli, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 5000, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 30 mm
Ürün Ayrıntıları
cULus Onaylı
Onay kimliği: E310982_Vol2_Sec1Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
Merdiven stili tasarımı: Kolay anlaşılır olması ve hızlı kullanımı kolaylaştırmak amacıyla kılıflar kesilmiş uzunluklarda önceden takılır: 15 mm, 30 mm veya 60 mm
Bir seçenek olarak, makaronu yerinde daraltarak sabitlemek amacıyla makarona manuel olarak ısı uygulanabilir
3:1 daralma oranı ile yüksek çaplı kaplama
Kontrol panosu ve makine imalatında, petrol ve gaz endüstrisinde ve demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır