WMS-2 HF... ürün gamındaki ön montajlı daralan makaronlar, basamak biçimi sayesinde iyi bir genel bakış sağlar ve hızlı kullanımı kolaylaştırır. Baskı ve uygulama işleminden sonra, markalanmış daralan makaronlara manuel olarak ısı uygulayarak daraltıp kabloya/tele sabitleme seçeneği mevcuttur.
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE
-
Daralan makaron
0801029
Daralan makaron, Rulo, sarı, boş, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 4,8 ... 9,5 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 16 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Ürün Ayrıntıları
Malzeme bilgileri | Daralan makaron için belirtilen minimum tel çapı, bir markalama malzemesi olarak kullanıma yöneliktir ve büzüldüğünde herhangi bir yalıtım özelliği garanti etmez. İşlenen malzeme partisinin yanı sıra depolama ve işleme koşullarına bağlı olarak, takılabilir maksimum tel çapı azaltılabilir. |
Ürün tipi | Daralan makaron |
Uygulama alanı | Demiryolu endüstrisi |
Tip | Daralan makaron |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 500 |
Her sıradaki etiket sayısı | 1 |
Tanımlama teknolojisi | Rulolar için termal transfer |
Genişlik | 16 mm |
Uzunluk | 60 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 4,8 mm ... 9,5 mm |
Metin alanı | |
Metin alanı genişliği | 60 mm |
Metin alanı yüksekliği | 16 mm |
Renk | sarı (RAL 1018) |
Malzeme | Polyolefin |
Taban eleman malzemesi | polyolefine |
Daralma oranı: | 2:1 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Komponentler | halojen içermez |
Daralma sıcaklığı | > 90 °C |
Dış kablo çapı | 4,8 mm ... 9,5 mm |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Çizilmeye dayanıklılığı belirleyen çizilme testi | |
Spesifikasyon | EN ISO 1518-1:2023 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Yöntem B |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 105 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 10 °C ... 25 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 45 % ... 55 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
Raf ömrü | 2 yıl |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standartlar | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 45545-2 |
Montaj tipi | kaydırarak takma |
Ürün numarası | 0801029 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG2216 |
Katalog Sayfası | Sayfa 221C-3-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626044460 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 892 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 892 g |
Gümrük tarife no | 39173200 |
Menşe ülke | DK |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
THERMOMARK E.300 D - Termal transfer yazıcısı 1004303
-
THERMOMARK E.600 - Termal transfer yazıcısı 1285310
-
THERMOMARK E.600 D - Termal transfer yazıcısı 1004304
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termal transfer yazıcısı 1085260
-
THERMOMARK E.300 DOUBLE - Termal transfer yazıcısı 1472379
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Mürekkep şeridi 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF - Mürekkep şeridi 5148007
-
TR-PRESSURE ROLLER STANDARD - Baskı makarası 0801802
-
TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD - Baskı makarası 0804655
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termal transfer yazıcısı 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termal transfer yazıcısı 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termal transfer yazıcısı 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termal transfer yazıcısı 5146231
Avantajlarınız
Tek tellerin, tellerin, kabloların, pnömatik hortumların ve diğer silindirik nesnelerin kalıcı ve sabit olarak tanımlanması
Merdiven stili tasarımı: Kolay anlaşılır olması ve hızlı kullanımı kolaylaştırmak amacıyla kılıflar kesilmiş uzunluklarda önceden takılır: 15 mm, 30 mm veya 60 mm
Bir seçenek olarak, makaronu yerinde daraltarak sabitlemek amacıyla makarona manuel olarak ısı uygulanabilir
2:1 daralma oranı ile yüksek çaplı kaplama
Demir yolu endüstrisinde dünya çapında yaygın olarak kullanılmakta olup kendini kanıtlamıştır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018