Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

SACC-M12FS-8Q SH - Data konnektörü
1553640

Data konnektörü, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-kutup, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: A, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Nikel kaplama pirinç, dış kablo çapı 4 mm ... 8 mm

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama