SACC-M12FS-8QO SH ETH - Data konnektörü
1421680

Data konnektörü, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-kutup, halojensiz, ekranlı, Soket düz M12, kodlama: A, İzolasyon kaydırma bağlantısı, diş malzemesi: Çinko pres döküm, nikel kaplı, dış kablo çapı 5 mm ... 9,7 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Yüksek seviyede koruma sayesinde sahada güvenli olarak kullanılabilir
İzolasyon yerdeğişim bağlantısı: yeni bir zamandan tasarruf sağlayan, tek bir teli soymadan takma
Güvenli sinyal aktarımı - elektromanyetik girişimli ortamlarda 360° ekranlama