- Geleceğe uyumlu modüler sistemin geniş kapsamlı uygulanabilir kombinasyonları sayesinde özelleştirilebilir standart
- Aletsiz montaj, kesintisiz kurulum ve şeffaf çalışma durumu sayesinde kolay işletim
- Seçimden dijital servislere dek kapsamlı destek sunan şaşırtıcı sadelikte tasarım
12 V DC ve 24 V DC yükleri aşırı yüke ve kısa devreye karşı korumak için 2 kanallı elektronik devre kesici modül. Kademe anahtarı üzerinden 1 A ila 4 A aralığında ayarlanabilen nominal akım. Bölge 2 için EX e onayı. CAPAROC güç rayları üzerinden DIN rayı montajı için.