TMCP SOCKET M
-
Yüzey montaj muhafaza
0916589
Modüler soket elemanı, 2 kutuplu, iki devre kesiciyi tutar, herbiri tek kutuplu
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Taban elemanı |
| Tasarım | Yüzey montaj muhafaza |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Satır sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Sigorta tipi | Otomatik cihaz |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0 VA |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 433 V (AC) |
| Nominal akım IN | 50 A (HAT girişi) |
| 25 A (YÜK çıkışı) | |
| Nominal gerilim | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Nominal İzolasyon gerilimi Vi | 1500 V |
| Nominal akım IN | 50 A |
| Nominal darbe gerilimi | 2,5 kV |
| Tahrik tipi | N/C kontak ve N/O kontak |
| Yardımcı kontak | |
| Bağlantı adı | Giriş |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 65 V |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V (AC) |
| Maks. işletme akımı Imax | 10 A (Giriş) |
| Yardımcı kontak | |
| Bağlantı adı | Çıkış |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax DC | 65 V (DC) |
| Maksimum çalışma gerilimi Umax AC | 250 V (AC) |
| Maks. işletme akımı Imax | 1 A |
| Sıfırla | |
| Giriş gerilimi | 24 V (Düşen kenar) |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Giriş | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 15 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| Çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 12 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,25 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,25 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| Sinyal seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,25 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,25 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Sinyal seviyesi | |
| Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,25 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,25 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Genişlik | 25 mm |
| Yükseklik | 115 mm |
| Yükseklik NS 35/15 | 118 mm |
| Yükseklik NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Derinlik | 110,5 mm |
| Renk | siyah (RAL 9005) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Yalıtım malzemesi | PA-F |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Evet |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 0916589 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA191 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918600921 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 108,2 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 97 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
TMCP SB - Köprü 0916602
-
FBST 500 TMCP - Uzun geçmeli köprü 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Uzun geçmeli köprü 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Uzun geçmeli köprü 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Kapak 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
E/UK 1 - Durdurucu 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN rayı delikli 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
Avantajlarınız
Köprüleme seçenekli daha az kablolama ile hızlı montaj
Modüler tasarım ile her zaman genişletilebilir
Entegre uzaktan mesaj sistemi ile otomatik grup uzaktan sinyalizasyon kurulumu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018