Faydalı bilgiler
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
Elektronik devre kesiciler
TMCP CONNECT LR - Kapak
TMCP CONNECT LR
-
Kapak
0916592
Kapak, montaj tipi: DIN rayı: 35 mm
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Tasarım
Kapak
Montaj
Montaj tipi
DIN rayı: 35 mm
Malzeme teknik özellikleri
Renk
siyah (RAL 9005)
Ölçüler
Yükseklik NS 35/7,5
46 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
0916592
Ambalaj birimi
3 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
CLA
Ürün Kodu
CLA19Z
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918600914
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
44,667 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
39 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Onaylar
cUL Onaylı
Onay kimliği: FILE E 337423
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 337423
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,795 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı