CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX
-
Elektronik devre kesici
1344361
12 V DC ve 24 V DC yükleri aşırı yüke ve kısa devreye karşı korumak için 2 kanallı elektronik devre kesici modül. Kademe anahtarı üzerinden 1 A ila 4 A aralığında ayarlanabilen nominal akım. Bölge 2 için EX e onayı. CAPAROC güç rayları üzerinden DIN rayı montajı için.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | LABS sürümü - VW PV 3.10.7: 2005-0 test spesifikasyonuna uygun |
| Kabloyu bağlarken CAPAROC modüllerinin çekme kuvveti nedeniyle ayrılmadığından emin olun. Modüller arasında boşluk oluşturulmamalıdır. | |
| Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanım için belirtilen koşullara uyun. Cihazı IEC/EN 60079-0 gerekliliklerini karşılayan, IP54 koruma derecesine sahip, onaylı, uygun bir muhafazaya monte edin. Ayrıca, IEC/EN 60079-14 gerekliliklerine de uyun. | |
| Ürün gamı | CAPAROC |
| Tasarım | Geçmeli modül |
| Kutup sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 2 |
| Slot sayısı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominal gerilim | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A DC (kanal başına) |
| Nominal akım IN | 1 / 2 / 3 / 4 A DC (Döner kodlama anahtarları ile ayarlanabilir) |
| 1 / 2 / 3 / 4 A DC (haberleşme arabirimli güç modülü üzerinden RC modunda ayarlanabilir) | |
| Anma akımı (önceden ayarlanmış) | 1 A |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | E (elektronik) |
| Geri besleme direnci | maks. 35 V DC |
| Kapama gecikmesi | 50 ms (her bir kanal varsayılan olarak önceden ayarlanmıştır) |
| CAPAROC PM IOL ve CAPAROC PM PN güç modülleri ile adapte edilebilir | |
| Gerekli yedek sigorta | Yalnızca, eğer güç kaynağının Imaks değeri > kısa devre anahtarlama kapasitesi ise gereklidir. Entegre arıza güvenlikli eleman. |
| Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 300 A |
| Dielektrik dayanım | 35 V DC (Yük devresi) |
| Aktif akım sınırlaması | tip. 2.0 x IN , IN ≤ 3 A'de |
| tip. olarak 1.5 x IN, IN = 4 A'de | |
| Sigorta | elektronik |
| Verimlilik | > 99 % |
| Kapalı-devre akım I0 | tip. 25 mA (24 V'de yüksüz) |
| Güç kaybı | tip. 0,6 W (24 V'de yüksüz) |
| < 1,1 W (nominal çalışmada 24 V ve 4 A'de) | |
| Ölçüm toleransı I | ± 10 % (2 A ... 4 A) |
| ± 20 % (1 A) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 11364927 h (25°C'de %21 yük ile) |
| 5271554 h (40°C'de %34,25 yük ile) | |
| 640731 h (65 °C'de, 100% yük ile) | |
| Gerilim düşümü | 0,06 V (4 A'de) |
| Arıza emniyetli eleman | 5 A DC (çıkış kanalı başına) |
| Kontak tipi | elektriksel izolasyonsuz |
| Yük devresi | |
| Kapanma süresi | 5 s (1.1…1.3 x IN aşırı yüküyle, IN ≥ 4 A'de) |
| 5 s (1.1…1.7 x IN aşırı yük için, IN < 4 A'de) | |
| ≤ 400 ms (yüksek kalkış akımları için maks. 450 ms) | |
| tip. 20 ms (kısa devre > 1.5 x IN için) | |
| Düşük gerilim kesme | ≤ 8,5 V DC (aktif) |
| ≥ 9,2 V DC (aktif değil) | |
| Aşırı gerilim kesme | ≥ 32,5 V DC (aktif) |
| ≤ 30,5 V DC (aktif değil) | |
| Maks. kapasitif yük | ≤ 60000 µF (Akım ayarlamasına ve mevcut kısa devre akımına bağlı olarak) |
| Sigorta korumalı çıkış | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Kanal LED'i kapalı | kapalı (Kanal kapalı) |
| Kanal LED'i sarı | açik (Kanal açık, kanal yükü > %80 ) |
| iki yanıp söner (Montajı kontrol edin, güç modülüyle haberleşme yok) | |
| Kanal LED'i yeşil | açik (Kanal açık) |
| yanıp söner (Kanal açık, kodlama anahtarının konumu ayarlanan değere eşit değil) | |
| Kanal LED'i kırmızı | açik (Kanal kapalı, aşırı veya düşük gerilim etkin) |
| Geçici olarak AÇIK (Kanal kapatıldı, 5 sn. soğuma aşaması, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| yanıp söner (Kanal kapalı, tekrar açılmaya hazır, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| iki yanıp söner (Kanal kapatıldı, sistem toplam akım sınırı aşıldı) | |
| Kanal LED'i kırmızı-sarı | yanıp söner (Kanal aşırı yüklendi ve kapatıldı) |
| Kanal LED'i kırmızı-yeşil | yanıp söner (Kanal kapalı, programlama modu etkin, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması sonrası akım ayarlaması) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,4 mm |
| Yükseklik | 132,4 mm |
| Derinlik | 111,3 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Renk | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 65 °C (Güç modülünün sıcaklık aralığı dikkate alınmalıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Darbe (çalışma) | 30g (11 ms periyot, yarı sinüs pals, IEC 60068-2-27'ye uygun) |
| 25g (6 ms süre, IEC 60068-2-27'ye göre yarım sinüs şok darbesi, kesintisiz şok) | |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 çevrim / eksenler / X, Y, Z) |
| UL onayı | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| NEC Class 2 according to UL 1310 | |
| ATEX | |
| Tanımlama | TÜV 22 ATEX 8874 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Tanımlama | IECEx TUR 22.0049X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | TÜV 22 UKEX 7109 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Endüstriyel ortamlar için bağışıklık |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Konutlar, iş yerleri ve ticari mülkler ve küçük çaplı operasyonlar için emisyon |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-78 |
| Not | Çevresel etkiler – Nem ve sıcaklık, sabit |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50178 |
| Not | Güç tesisatlarının elektronik ekipmanlar ile donatılması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-6 |
| Not | Çevresel etkiler – Titreşimler (sinüzoidal) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-27 |
| Not | Çevresel etkiler – Şoklar |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60079-7 |
| Not | Patlayıcı ortamlar – Bölüm 7: Artırılmış güvenlik "e" ile ekipman koruması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60079-0 |
| Not | Patlayıcı ortamlar – Bölüm 0: Ekipman – Genel gereksinimler |
| Montaj tipi | CAPAROC CR… akım barasına takılabilir |
| Ürün numarası | 1344361 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA233 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151658113 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 96,4 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 87,6 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | a394d0fd-1c75-4a49-9e07-ab7895f2ade3 |
Uyumlu Ürünler
-
CAPAROC PD 0V - Potansiyel dağıtıcılar 1110987
-
UC-TMF 6 - Klemens etiketleri 0818140
-
UCT-TMF 6 - Klemens etiketleri 0828746
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Bara 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Bara 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Bara 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metal kısım 1270955
Avantajlarınız
Geleceğe hazır modüler sistemin bireysel kombinasyonları sayesinde özelleştirilebilir standart
Aletsiz birleştirme, kesintisiz kurulum ve şeffaf işletim durumu ile herkes için kolay işletim
Seçimden dijital servislere dek kapsamlı destek sunan son derece kolay tasarım kurgulama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018