CAPAROC PM S-R EX
-
Güç modülü
1344363
CAPAROC devre kesici sistemini 12 V DC veya 24 V DC ile beslemek için durum çıkışı ve reset girişi bulunan güç modülü. Bölge 2 için EX e onayı. CAPAROC güç rayları üzerinden DIN rayı montajı için.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Not | LABS sürümü - VW PV 3.10.7: 2005-0 test spesifikasyonuna uygun |
| Kabloyu bağlarken CAPAROC modüllerinin çekme kuvveti nedeniyle ayrılmadığından emin olun. Modüller arasında boşluk oluşturulmamalıdır. | |
| Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanım için belirtilen koşullara uyun. Cihazı IEC/EN 60079-0 gerekliliklerini karşılayan, IP54 koruma derecesine sahip, onaylı, uygun bir muhafazaya monte edin. Ayrıca, IEC/EN 60079-14 gerekliliklerine de uyun. | |
| Ürün gamı | CAPAROC |
| Tasarım | Geçmeli modül |
| Slot sayısı | 2 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 10 V DC ... 30 V DC |
| Nominal gerilim | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Nominal akım IN | 45 A DC (Toplam akım girişi) |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | E (elektronik) |
| Dielektrik dayanım | 35 V DC (Yük devresi) |
| Verimlilik | > 99 % |
| Kapalı-devre akım I0 | tip. 9 mA (24 V'de yüksüz) |
| Güç kaybı | tip. 0,22 W (24 V'de yüksüz) |
| < 1,5 W (nominal çalışmada 24 V ve 45 A'da) | |
| Sıcaklık azalması | 45 A (Toplam akım, 40°C'de) |
| 30 A (Toplam akım 65 °C'de) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (25°C'de %21 yük ile) |
| 5907048,64 h (40°C'de %34,25 yük ile) | |
| 933563,97 h (40 °C'de, 100% yük ile) | |
| Gerilim düşümü | 0,03 V (45 A'da) |
| Yük devresi | |
| Düşük gerilim kesme | ≤ 9,2 V DC (aktif) |
| ≥ 10,2 V DC (aktif değil) | |
| Aşırı gerilim kesme | ≥ 30,5 V DC (aktif) |
| ≤ 29,5 V DC (aktif değil) | |
| Sıfırla | |
| Giriş gerilim aralığı | 7 V DC ... 30 V DC (Düşen kenarlı reset) |
| Akım tüketimi | tip. 0,5 mA (24 V DC için) |
| Darbe uzunluğu | ≥ 50 ms |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Durum çıkışı | |
| Çıkış gerilimi | maks. 30 V DC (Hata olmaması durumunda giriş gerilimi ±%5) |
| 0 V DC (Hata) | |
| Çıkış akımı | maks. 20 mA |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Durum çıkışı | |
| Çıkış gerilimi | maks. 30 V DC (En az bir kanalda I>%80 olduğunda giriş gerilimi ±%5) |
| Çıkış akımı | maks. 20 mA |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ana devre IN+ | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 8 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ana devre IN- | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 8 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Maksimum sistem genişlemesi | ≤ 20 (CAPAROC modülleri yan yana dizilebilir) |
| Güç (PWR) LED yeşil | açik (kanal hataları olmadan) |
| açik (Nominal aralıkta besleme gerilimi) | |
| yanıp söner (Programlama kilidinin etkisizleştirilmesi üzerine 3 x) | |
| Güç (PWR) LED kırmızı | açik (Nominal aralık dışında besleme gerilimi) |
| Güç (PWR) LED'i sarı | yanıp söner (Programlama kilidinin etkinleştirilmesi üzerine 3 x) |
| Yeşil sinyal LED'i | açik (kanal hataları olmadan) |
| açik (Nominal aralıkta besleme gerilimi) | |
| Sarı sinyal LED'i | açik (en az bir kanalda I > %80 iken) |
| Kırmızı sinyal LED'i | açik (en az bir kanal hatası ile) |
| açik (Nominal aralık dışında besleme gerilimi) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 12,4 mm |
| Yükseklik | 132,4 mm |
| Derinlik | 111,3 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Renk | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Rakım | ≤ 4000 m (amsl) |
| Nem testi | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Darbe (çalışma) | 30g (11 ms periyot, yarı sinüs pals, IEC 60068-2-27'ye uygun) |
| 25g (6 ms süre, IEC 60068-2-27'ye göre yarım sinüs şok darbesi, kesintisiz şok) | |
| Titreşim (çalışma) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 çevrim / eksenler / X, Y, Z) |
| UL onayı | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| ATEX | |
| Tanımlama | TÜV 22 ATEX 8874 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Tanımlama | IECEx TUR 22.0049X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Tanımlama | TÜV 22 UKEX 7109 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Endüstriyel ortamlar için bağışıklık |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Konutlar, iş yerleri ve ticari mülkler ve küçük çaplı operasyonlar için emisyon |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-78 |
| Not | Çevresel etkiler – Nem ve sıcaklık, sabit |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50178 |
| Not | Güç tesisatlarının elektronik ekipmanlar ile donatılması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-27 |
| Not | Çevresel etkiler – Şoklar |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60079-7 |
| Not | Patlayıcı ortamlar – Bölüm 7: Artırılmış güvenlik "e" ile ekipman koruması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 60079-0 |
| Not | Patlayıcı ortamlar – Bölüm 0: Ekipman – Genel gereksinimler |
| Montaj tipi | CAPAROC CR… akım barasına takılabilir |
| Ürün numarası | 1344363 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA231 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151658403 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 129 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 91,9 g |
| Gümrük tarife no | 85363010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 2f4d0d38-d708-41af-8858-925d40acf053 |
Uyumlu Ürünler
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Elektronik devre kesici 1344361
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Elektronik devre kesici 1344364
-
CAPAROC PD 0V - Potansiyel dağıtıcılar 1110987
-
CAPAROC FIX - Taşıyıcı 1812286
-
UC-TM 12 - Klemens etiketleri 0819194
-
UCT-TM 12 - Klemens etiketleri 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Bara 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Bara 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Bara 1110991
-
CAPAROC CR CON - Metal kısım 1270955
Avantajlarınız
Geleceğe hazır modüler sistemin bireysel kombinasyonları sayesinde özelleştirilebilir standart
Aletsiz birleştirme, kesintisiz kurulum ve şeffaf işletim durumu ile herkes için kolay işletim
Seçimden dijital servislere dek kapsamlı destek sunan son derece kolay tasarım kurgulama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018