CAPAROC
-
Elektronik devre kesici
1290013
12 ve 24 V DC'de yükleri korumak için özelleştirilebilir elektronik devre kesici. Güç modüllerinden, devre kesicilerden ve potansiyel dağıtıcı modüllerden konfigüre edilmiş. CAPAROC güç rayları aracılığıyla DIN rayına montaj için.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
CAPAROC PM IOL'nin güç LED'i (PWR) neden kırmızı renkte yanıp söner?
IO-Link güç modülündeki güç LED'inin kırmızı renkte yanıp sönmesi, donanım yapılandırmasının değiştiğini gösterir. İlk kez devreye alırken, butona daha uzun süre basarak (> 2 saniye) bu uyarı tereddüt etmeden onaylanabilir.
Proses devam ederken...
Daha fazla görüntüle
IO-Link güç modülündeki güç LED'inin kırmızı renkte yanıp sönmesi, donanım yapılandırmasının değiştiğini gösterir. İlk kez devreye alırken, butona daha uzun süre basarak (> 2 saniye) bu uyarı tereddüt etmeden onaylanabilir.
Proses devam ederken bu uyarı görüntülenirse, donanım yapılandırması son onaydan bu yana değişmiştir ve kontrol edilmelidir. Bir modüldeki kanal sayısı önceki bir modül değişimi nedeniyle artmışsa, uyarının onaylanması kaçınılmaz olarak proses verisinde bir kaymaya neden olacaktır.
Devre kesici modülleri, kaç adet sigortalı çıkış devresine sahiptir?
CAPAROC 1 kanallı modüllerde aynı sigortalı potansiyele sahip dört bağlantı noktası bulunur.
CAPAROC 2 kanallı modüllerde kanal başına iki bağlantı noktası bulunur.
CAPAROC 4 kanallı modüllerde kanal başına bir bağlantı noktası bulunur.
CAPAROC fonksiyonlarının açıklandığı bir donanım öğreticisi var mı?
Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.... Daha fazla görüntüle
Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.
Daha az görüntüleBir besleme modülünden aşağı akış yönünde kaç devre kesici modülü bağlayabilirim?
CAPAROC PM S-R: 20 devre kesici modülü
CAPAROC PM IOL: 20 kanal
CAPAROC PM PN: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EIP: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM MB: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EC: 16 devre kesici modülü
Kanal LED'i her 4 saniyede bir iki kez sarı renkte yanıp söner. Bunun anlamı nedir?
Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kon...
Daha fazla görüntüle
Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kontrol edin; eğer bükülmüşlerse, modülün içine çok fazla girmişlerse, muhafaza açıklığında ortalanmamışlarsa veya başka bir şekilde hasar görmüşlerse modülü değiştirin.
Ayarlanan akımların değiştirilmesini engelleyebilir miyim?
Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeş...
Daha fazla görüntüle
Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeşil yanıp söner ve kilit tekrar açılır.
2. Kilit ayrıca haberleşme arayüzü üzerinden de ayarlanabilir ve devre dışı bırakılabilir; cihaz üzerinde çalışmayı ve ayarları engelleyen işletim kilidi de burada ayarlanabilir. Bu şekilde yapıldığında kilit daha sonra yalnızca arayüz üzerinden devre dışı bırakılabilir.
CAPAROC PM S-R güç modülü hangi sinyalleri sağlar?
Modül, sinyaller için üç farklı bağlantı seçeneğine sahiptir:
S - Durum çıkışı: Potansiyele bağlı ortak sinyal; bu, sistemin durumunu gösterir. En az bir arızadan kaynaklı kapatma varsa, bu çıkış bir mesaj verir.
Yüksek (24 V) = arıza yok<...
Daha fazla görüntüle
Modül, sinyaller için üç farklı bağlantı seçeneğine sahiptir:
S - Durum çıkışı: Potansiyele bağlı ortak sinyal; bu, sistemin durumunu gösterir. En az bir arızadan kaynaklı kapatma varsa, bu çıkış bir mesaj verir.
Yüksek (24 V) = arıza yok
Düşük (0 V) = en az bir arızadan kaynaklı kapatma var
Maksimum akım 20 mA
RST - Sıfırlama girişi: Hata nedeniyle kapatılan kanallar, düşen kenar aracılığıyla tekrar açılır.
I > %80 sinyal çıkışı: Potansiyele bağlı ortak sinyal; bir kanalda akan akım, nominal akımın %80'inden büyükse, HIGH sinyali (24 V) verilir