UT 4-MT-P/P GN
-
Bıçaklı ayırma klemensi
3057270
Bıçaklı ayırma klemensi, Test fişlerini takmak için test soketi vidaları ile, nom. gerilim: 500 V, Termal sürekli akım Ith: 20 A, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: yeşil
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Ayırmalı klemens |
Bağlantı sayısı | 2 |
Satır sayısı | 1 |
Potansiyeller | 1 |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal darbe gerilimi | 6 kV |
Kat başına bağlantı sayısı | 2 |
Nominal kesit | 4 mm² |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Vida yivi | M3 |
Sıkma torku | 0,6 ... 0,8 Nm |
Kablo soyma uzunluğu | 9 mm |
İç silindirik gösterge | A4 |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
İletken kesiti, tek telli | 0,14 mm² ... 6 mm² |
Kesit AWG | 26 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Esnek iletken kesiti | 0,14 mm² ... 6 mm² |
İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 10 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
Çok telli iletken kesitli esnek (plastik kılıf bulunmayan yüksükler) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Termal sürekli akım Ith | 20 A (4 mm² iletken kesit alanı) |
Maksimum yük akımı | 20 A (6 mm² iletken kesit alanı) |
Nominal gerilim | 500 V |
Nominal kesit alanı | 2,5 mm² |
Genişlik | 6,2 mm |
Renk | yeşil |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Yalıtım malzemesi | PA |
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması | -60 °C |
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162) | geçti |
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662) | geçti |
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C) | geçti |
Aşırı gerilim testi | |
Test gerilimi set değeri | 7,3 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Sıcaklık artış testi | |
Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤ 45 K |
Sonuç | Test geçildi |
Kısa süreli dayanım akımı 2,5 mm² | 0,3 kA |
Sonuç | Test geçildi |
Güç frekansı dayanım gerilimi | |
Test gerilimi set değeri | 1,89 kV |
Sonuç | Test geçildi |
Mekanik veriler | |
Açık yan taraf | Hayır |
Mekanik kuvvet | |
Sonuç | Test geçildi |
Taşıyıcıdaki ek | |
DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
Test kuvveti set değeri | 1 N |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Dönme hızı | 10 dev/dak |
Devir | 135 |
Kablo kesiti/ağırlık | 0,14 mm2/0,2 kg |
4 mm²/0,9 kg | |
6 mm2/1.4 kg | |
Sonuç | Test geçildi |
İğne ucu alevi testi | |
İfşa süresi | 30 s |
Sonuç | Test geçildi |
Osilasyon/geniş bant gürültüsü | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Uzun ömürlü test kategorisi 1, sınıf B, gövdeye monte |
Frekans | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz arası |
ASD seviyesi | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Hızlanma | 0,8g |
Her eksen için test süresi | 5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Sonuç | Test geçildi |
Şoklar | |
Spesifikasyon | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Pals şekli | Yarı sinüs eğrisi |
Hızlanma | 5g |
Şok süresi | 30 ms |
Her yön için şok sayısı | 3 |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
Montaj tipi | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Ürün numarası | 3057270 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | BE1 |
Ürün Kodu | BE1131 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356460934 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 99,99 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 13,8 g |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
Not: Aşağıdaki bazı aksesuarların uygulanması bu ürünü sınırlayabilir.
-
-
FBS 3-6 - Geçmeli köprü 3030242
-
FBS 4-6 - Geçmeli köprü 3030255
-
FBS 5-6 - Geçmeli köprü 3030349
-
FBS 6-6 - Geçmeli köprü 1008238
-
FBS 10-6 - Geçmeli köprü 3030271
-
FBS 20-6 - Geçmeli köprü 3030365
-
FBS 50-6 - Geçmeli köprü 3032224
-
FBSR 2-6 - Geçmeli köprü 3033715
-
FBSR 3-6 - Geçmeli köprü 3001594
-
FBSR 4-6 - Geçmeli köprü 3001595
-
FBSR 5-6 - Geçmeli köprü 3001596
-
FBSR 10-6 - Geçmeli köprü 3033716
-
FBSRH 2-6 - Kısa devre konnektörü 3033812
-
FBS 2-6 BU - Geçmeli köprü 3036932
-
FBS 3-6 BU - Geçmeli köprü 3036945
-
FBS 4-6 BU - Geçmeli köprü 3036958
-
FBS 5-6 BU - Geçmeli köprü 3036961
-
FBS 10-6 BU - Geçmeli köprü 3032198
-
FBS 20-6 BU - Geçmeli köprü 3032208
-
FBS 50-6 BU - Geçmeli köprü 3032211
-
SZS 0,6X3,5 - Tornavida 1205053
-
SZG 0,6X3,5 VDE - Tornavida 1205121
-
X-PEN 0,35 - Etiket kalemi 0811228
-
S-MT - Anahtarlama kilidi 3247954
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Etiket şeridi 1051003
-
ZB 6 CUS - Etiket şeridi 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Etiket şeridi 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Etiket şeridi 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Klemens etiketleri 1051430
-
UC-TM 6 - Klemens etiketleri 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0824589
-
UCT-TM 6 - Klemens etiketleri 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Klemens etiketleri 0829602
-
MPS-MT - Test fişi 0201744
-
MPS-IH WH - İzolasyon kılıfı 0201663
-
MPS-IH RD - İzolasyon kılıfı 0201676
-
MPS-IH BU - İzolasyon kılıfı 0201689
-
MPS-IH YE - İzolasyon kılıfı 0201692
-
MPS-IH GN - İzolasyon kılıfı 0201702
-
MPS-IH GY - İzolasyon kılıfı 0201728
-
MPS-IH BK - İzolasyon kılıfı 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Test adaptörü 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Test adaptörü 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Test adaptörü 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Test adaptörü 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Test adaptörü 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Test adaptörü 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Test adaptörü 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Test adaptörü 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Test adaptörü 3035983
-
PS-6 - Test fişi 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Test fişi 3038736
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
PAI-4-N GY - Test adaptörü 3032871
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018