PTT 1,5/S-L/MT BU - Bıçaklı ayırma klemensi
3210342

Bıçaklı ayırma klemensi, nom. gerilim: 400 V, nominal akım: 9 A, 1. ve 2. kat , bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
Kol tipi ayırma bıçağı sayesinde devreler kolay bir şekilde ayarlanabilir
Renkli uygulama sayesinde ayırma noktası açıkça tanımlanır.