GW PN/ASCII 2E/4DB9
-
Arabirim dönüştürücüler
1020882
GW PN/ASCII…, RAW veya ASCII biçimli seri dizileri PROFINET protokolüne dönüştürür. 2 RJ45 port 4 D-SUB 9 port içerir.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Kullanım kısıtlaması | |
CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
Ürün tipi | Arabirim dönüştürücü |
MTBF | 63,5 Yıl (Telcordia standardı, 25°C sıcaklık, 50% yük, Çevre Faktörü = 1.0) |
42,3 Yıl (Telcordia standardı, 40°C sıcaklık, 50% yük, Çevre Faktörü = 1.5) |
Elektriksel izolasyon | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
Test gerilimi data arayüzü/data arayüzü | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
Test gerilimi data arayüzü/besleme | 1,5 kVrms (50 Hz, 1 dk) |
1,5 kVrms | |
Besleme | |
Besleme gerilim aralığı | 10,8 V DC ... 30 V DC (fişli COMBICON vidalı klemensi üzerinden) |
Tipik akım tüketimi | 110 mA (24 V DC) |
Maks. akım tüketimi | 120 mA (24 V DC) |
Fonksiyon | |
Yönetim | Web tabanlı yönetim |
Durum ve diyagnostik göstergeleri | LED'ler: Durum, ACT/LNK (Ethernet veri trafiği) |
Besleme | |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
Sıkma torku | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sinyal | Ethernet |
PROFINET | |
Web server | evet |
Veri: PROFINET | |
Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
Kanal sayısı | 2 |
İletim uzunluğu | ≤ 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
Desteklenen protokoller | PROFINET, ASCII |
Yardımcı protokoller | ARP, DHCP (Client), PING |
Veri: RS-232 | |
Seri iletim hızı | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
Bağlantı sayısı | 4 |
Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
Pin ataması | DTE |
İletim uzunluğu | 15 m |
Dosya formatı/kodlama | 5/6/7/8 Data bit, 1/2 Stop bit, None/Even/Odd/Mark/Space Parite |
Data akış kontrolü/protokolleri | Yazılım tokalaşması, Xon/Xoff veya donanım tokalaşması RTS/CTS |
Veri: RS-422 | |
Seri iletim hızı | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
Bağlantı sayısı | 4 |
Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
Pin ataması | 2, 3, 5, 7, 8 |
İletim uzunluğu | ≤ 1200 m |
Sonlandırma direnci | 120 Ω (konfigüre edilebilir) |
Dosya formatı/kodlama | 5/6/7/8 Data bit, 1/2 Stop bit, None/Even/Odd/Mark/Space Parite |
Veri: RS-485 | |
Seri iletim hızı | 0.3; 0.6; 1.2; 2.4; 4.8; 9.6; 19.2; 38.4; 57.6; 115.2; 230.4 Kbps |
Bağlantı sayısı | 4 |
Bağlantı yöntemi | D-SUB-9 erkek konnektör |
Pin ataması | 3, 5, 7 |
Sonlandırma direnci | 120 Ω (konfigüre edilebilir) |
Dosya formatı/kodlama | 5/6/7/8 Data bit, 1/2 Stop bit, None/Even/Odd/Mark/Space Parite |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 99 mm |
Derinlik | 115 mm |
Renk | gri |
Muhafaza malzemesi | PA 6.6 |
EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | : |
Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | : |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
Rakım | < 2000 m |
İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
Uygunluk/Onaylar | |
Uygunluk | CE uyumu |
UL, USA | UL 61010-1 |
UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Ex bilgisi | |
ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2:2005 |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55022, EN 55024 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 1020882 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DNC |
Ürün Kodu | DNC323 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626512013 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 246 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 245 g |
Gümrük tarife no | 85176200 |
Menşe ülke | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Data kablosu 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB bus konnektörü 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB bus konnektörü 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adaptör 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch kablosu 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Aşırı gerilim koruma cihazı 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB bus konnektörü 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB bus konnektörü 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - D-SUB geçmeli konnektörü 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - D-SUB geçmeli konnektörü 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB kovan muhafazaları 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB kovan muhafazaları 1419705
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Arabirim dönüştürücü 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Tekrarlayıcı 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Aşırı gerilim koruma cihazı 2906786
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018