TCP DC termal cihaz devre kesicileri: Kompakt tak ve çalıştır çözümü
Phoenix Contact'ın TCP DC cihaz devre kesicileri, otomotiv sigortaları için tekrar kapamalı alternatiftir. Portföy, iki karakteristik eğriyle farklı uygulamalar için optimum aşırı yük korumasını sunar.
TCP DC termik devre kesiciler, tetiklenen devrelerin kolayca yeniden başlatılmasını mümkün kılar. Açılan kanallar görsel bildirim aracılığıyla hızlı ve net bir şekilde tanımlanabilir ve derhal tekrar çalıştırılabilir. Geleneksel termik sigortaların aksine sigortanın değiştirilmesine gerek yoktur. Bu, yerinde servis işçiliğini azaltır ve sizi doğru yedek sigortayı arama zahmetinden kurtarır. TCP DC'nin muhafaza konturu da kazara sıfırlamaya karşı koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
TCP DC ürün serisi, piyasada satılan otomotiv sigortalarıyla aynı pin konnektör modeline sahiptir. Bu, mevcut sistemlerin kolayca yenilenebileceği anlamına gelir. Tıpkı otomotiv sigortalarındaki gibi, farklı nominal akımlar renk kodludur. Doğru fişlerin tanınması ve açıkça atanması kolaydır. İki farklı karakteristik eğri seçeneğiyle aşırı yük koruması bağlı yüklere en iyi şekilde uyarlanabilir. 5 ila 40 A nominal akım aralığı ideal olarak temel korumayı tamamlar.