TCP termik devre kesiciler

Termik devre kesiciler

Termik devre kesiciler, güç dağıtım sistemlerindeki tüketicileriniz için aşırı yüke karşı ideal koruma sağlar. Devre kesici açma verdiğinde, entegre siviç fonksiyonu hızlı reaktivasyonu etkinleştirir. Bir sigortadan farklı olarak, devre kesicinin değiştirilmesi gerekmez. Aşırı yük ne kadar büyükse, termik devre kesici o kadar hızlı açma verir.

Go to Product Detail Page for item 0712314
TCP 10A - Termik devre kesici
TCP 10A - Termik devre kesici
0712314

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 10 A

Go to Product Detail Page for item 0712107
TCP 0,1A - Termik devre kesici
TCP 0,1A - Termik devre kesici
0712107

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 0,1 A

Go to Product Detail Page for item 0712259
TCP 4A - Termik devre kesici
TCP 4A - Termik devre kesici
0712259

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 4 A

Go to Product Detail Page for item 0712233
TCP 3A - Termik devre kesici
TCP 3A - Termik devre kesici
0712233

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 3 A

Go to Product Detail Page for item 0712194
TCP 1A - Termik devre kesici
TCP 1A - Termik devre kesici
0712194

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 1 A

Go to Product Detail Page for item 0712291
TCP 8A - Termik devre kesici
TCP 8A - Termik devre kesici
0712291

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 8 A

Go to Product Detail Page for item 0712217
TCP 2A - Termik devre kesici
TCP 2A - Termik devre kesici
0712217

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 2 A

Go to Product Detail Page for item 0712152
TCP 0,5A - Termik devre kesici
TCP 0,5A - Termik devre kesici
0712152

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 0,5 A

Avantajlarınız

  • Bir arızadan sonra hızlı, yedek parçasız tekrar devreye alma için yeniden bağlantı seçenekleri
  • Aynı pin konnektör yapılı araç tipi yassı sigortalara sahip mevcut sistemlerde iyileştirme kolaylığı
  • Bakım işlemleri için entegre cihaz svici yoluyla sistemin güç kaynağı bağlantısını kesin.
Termik devre kesici seçimi

Termik devre kesiciler

Termik devre kesiciler Fonksiyon ve tasarım

Termik devre kesiciler normal olarak bimetal şerit ile açma yapar. Arıza durumunda bimetal ısınır ve devreyi ayırır.

Kural olarak aşırı yük ne kadar büyükse termik devre kesici o kadar hızlı açar.

Cihazlar istenildiği zaman tekrar kapatılabilir. Termik devre kesiciler geçmeli olarak temin edilir.

TCP DC termik cihaz devre kesicileri Kompakt tak ve çalıştır çözümü

TCP DC cihaz devre kesicileri otomotiv sigortalarınız için sıfırlanabilen bir alternatiftir. Uygulamalarınızı kolayca yenileyin ve sahadaki servis çalışmalarını azaltın. Portföy, iki karakteristik eğriyle uygulamanız için optimum aşırı yük korumasını sunar.

Uygun taban elemanlarına takılan TCP DC termik cihaz devre kesicileri
TCP devre kesiciler
TCP DC ürün serisi
TCP DC'nin farklı karakteristik eğrilerinin karşılaştırılması
Uygun taban elemanlarına takılan TCP DC termik cihaz devre kesicileri

  • Sıfırlanabilir, böylece yedek parça gerekmediği için arıza sonrasında hızlı yeniden başlatma olanağı sağlanır
  • Aynı pin konnektör modeli sayesinde mevcut sistemlerin otomotiv sigortalarıyla kolayca uyarlanması
  • Farklı karakteristik eğri seçenekleriyle bağlı yükler için optimum aşırı yük koruması

Ürün listesine git
TCP devre kesiciler

Açan devreleri kolayca sıfırlayın. Açan kanallar görsel bildirim aracılığıyla hızlı ve net bir şekilde tanımlanabilir.
Muhafaza parçası aynı zamanda yanlışlıkla sıfırlamaya karşı da koruma sağlar.

TCP DC ürün serisi

TCP DC ürün serisi, piyasada satılan otomotiv sigortalarıyla aynı pin konnektör modeline sahiptir. Bu, mevcut sistemlerin kolayca yenilenebileceği anlamına gelir. Tıpkı otomotiv sigortalarındaki gibi, farklı nominal akımlar renk kodludur. Böylece doğru fişlerin tanımlanması ve atanması kolaylaşır.

TCP DC'nin farklı karakteristik eğrilerinin karşılaştırılması

İki farklı karakteristik eğri seçeneğiyle aşırı yük korumanız bağlı yüklere en iyi şekilde uyarlanabilir. 5 ila 40 A nominal akım aralığı ideal olarak temel korumayı tamamlar.

Termik devre kesicili kontrol panosu

Kumanda panosunda termik devre kesiciler

Uygulama alanları

Termik devre kesicilerin tipik uygulama alanı sistemdeki sensörler ve aktüatörlerdir.

Bunların içinde motorlar, ısıtma elemanları, fanlar ve yüksek kalkış akımlı cihazlar yer alır.

Termik devre kesicilerin maksimum gerilim aralığı 250 V AC veya 65 V DC'dir.