TCP 0,5A - Termik devre kesici
0712152

Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 0,5 A

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tekrar bağlantı seçenekli bir olaydan sonra hızlı, yedek parçasız tekrar devreye alma
Aynı pin konnektör yapılı araç tipi yassı sigortalara sahip mevcut sistemlerde iyileştirme kolaylığı
Entegre cihaz anahtarı aracılığıyla bakım işlemleri için sistem bağlantısının kesilmesi