UK 6-FSI/C-LED12 - Sigortalı klemens
3001925

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Yassı, sigorta tipi: C, nom. gerilim: 12 V, nominal akım: 30 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, 1 kat, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit:  0,2 mm2- 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

FBI ... ile köprü olabilirsabit köprü
FSI/C serisi yassı tip araba sigortalarını kullanmak için