PT 10-FSI/C-LED 48 - Sigortalı klemens
1088501

Sigortalı klemens, sigorta tipi: Yassı, sigorta tipi: C, nom. gerilim: 48 V, nominal akım: 25 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 10 mm2, kesit:  0,5 mm2- 16 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çift fonksiyonlu şaft test tesisine ek olarak, tüm terminal blokları bir ilave test bağlantısı sağlarlar
LED durum göstergesi sayesinde arızalı sigortaların hızlı tespiti
Her iki tarafta test noktaları sayesinde kullanışlı sigorta testi
Kolayca erişilebilen sigorta ara parçaları, basit kullanım ve değiştirme imkanı sağlar
Kompakt tasarım ve ön bağlantı sayesinde tanımlanmış bir alanda kablolama sağlanır
Geçme bağlantılı klemensler CLIPLINE complete sisteminin özelliklerine sahiptir ve yüksüklü veya tek telli iletkenlerin kolay ve alet kullanmadan kablolanmasını sağlarlar.
ISO8820‑3 (DIN72581‑3)'e uygun tüm yassı tip sigorta bağlantıları için uygundur