CSA
Onay kimliği: 074317| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1 A | |||
Aşırı yük durumunda 250 V AC / 72 V DC'de yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine montaj için. Sabit nominal akım ile: 1 A
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1 A | |||