- Sıfırlanabilir, böylece yedek parça gerekmediği için arıza sonrasında hızlı yeniden başlatma olanağı sağlanır
- Aynı pin konnektör modeli sayesinde mevcut sistemlerin otomotiv sigortalarıyla kolayca uyarlanması
- Farklı karakteristik eğri seçenekleriyle bağlı yükler için optimum aşırı yük koruması
Aşırı yük durumunda 32 V DC'ye kadar yükleri korumak için 1 kanallı termal devre kesici. Sigorta tipi: Hızlı atan. ISO 8820-3 standardı uyarınca C tipi geçmeli yassı sigorta için uygun sigorta klemenslerine ve arabirimlerine takılabilir. Sabit nominal akım ile: 15 A