2025-07-22
Caparoc devre kesici sisteminin olası uygulamaları genişletildi. Modbus/TCP arayüzlü yeni güç modülü ile sistem diğer haberleşme sistemlerinde de kullanılabilir.
Caparoc devre kesici sisteminin olası uygulamaları genişletildi. Modbus/TCP arayüzlü yeni güç modülü ile sistem diğer haberleşme sistemlerinde de kullanılabilir.
Phoenix Contact'ın Caparoc devre kesici sistemi artık 20 A'e kadar yük akımları için aşırı akım koruma modülleri de sunuyor. Bu, özelleştirilebilir sistemin olası uygulamalarını genişletir.
Phoenix Contact'ın yeni PTCB tek kanallı devre kesicileri ile 48 V DC besleme gerilimine sahip yükler artık elektronik olarak da korunmaktadır.
Phoenix Contact'ın TCP DC cihaz devre kesicileri, otomotiv sigortaları için tekrar kapamalı alternatiftir. Portföy, iki karakteristik eğriyle farklı uygulamalar için optimum aşırı yük korumasını sunar.