Kuzey Amerika güç kaynağı sistemleri için yeni aşırı gerilim koruması
Valvetrab US-SPP ile Phoenix Contact, Safe Protection Plus ürün gamını Kuzey Amerika pazarı için UL listeli aşırı gerilim koruması cihazlarını içerecek şekilde genişletiyor. Cihazlar, NEMA standardına uygun olarak tüm yaygın besleme sistemi konfigürasyonları için uygundur.
VALVETRAB US-SPP, ileri görüşlü kurulum ve güvenlik özelliklerine sahip sağlam bir aşırı gerilim koruması cihazıdır. Cihazlar UL Tip 1 Listelidir ve bu nedenle ek testlere gerek kalmadan yeni ve mevcut sistemlere kolayca entegre edilebilir. Değiştirilebilir aşırı gerilim koruma fişleri ve modüler uzak sinyalizasyon, kolay kurulum ve bakım sağlar. Yeni, yüksek performanslı bağlantı kesme, bir arıza durumunda daha da hızlı ve daha güvenilir açma sağlar. Fişten çekmeye ve kazara temasa karşı entegre koruma, çalışma sırasında güvenliği artırır. Biconnect bağlantıları diğer bileşenlere basit köprüleme sağlar.
VALVETRAB US-SPP, NFPA 79 standardının gerekliliklerini yerine getirir ve böylece ABD'deki endüstriyel makineler için standartlara uygun koruma sağlar.