Echipa imbatabilă – pentru o disponibilitate maximă a sistemelor

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor și sursele de alimentare se completează reciproc ideal atunci când este vorba despre o disponibilitate maximă a sistemelor. Află mai multe despre aceste lucruri de pe această pagină web sau din documentul nostru în format electronic.
Protecția împotriva descărcărilor și sursa de alimentare ca piese de puzzle pe un fundal întunecat

Fiecare instalație necesită componente compatibile. Doar astfel poate fi asigurată o disponibilitate maximă a sistemelor, chiar și în cazul unei sarcini de compatibilitate electromagnetică ridicată. Phoenix Contact oferă o echipă imbatabilă, care evită pierderile de producție nedorite și costisitoare.

Imagine de produs pentru sursa de alimentare QUINT POWER

Sursă de alimentare QUINT POWER din a patra generație

Sursă de alimentare cu rol central în fiecare instalației industrială

Pentru controlul și monitorizarea unei instalații electrice este esențială o sursă de alimentare de 24 V. Chiar și dispozitivele de automatizare simple profită de avantajele acestei surse de alimentare. Pentru a menține controlul asupra instalației, este foarte importantă o alimentare stabilă cu 24 V.

Fotografie cu produsul protecție împotriva descărcărilor PLUGTRAB PLT-SEC

Protecție împotriva descărcărilor de tip 3 PLUGTRAB PLT-SEC cu tehnologie de conectare push-in

Protecția împotriva descărcărilor crește în mod suplimentar disponibilitatea sistemului

Având un efect major asupra disponibilității sistemului, sursa de alimentare de 24 V este una din componentele instalației electrice care trebuie protejate. O protecție împotriva descărcărilor de tip 3 pentru protejarea directă a sursei de alimentare este o investiție importantă pentru disponibilitatea sistemului. Pentru a garanta cea mai bună protecție, este necesară folosirea componentelor de protecție împotriva descărcărilor și alimentare armonizate.

Protecție împotriva descărcărilor de tip 3 PLT-SEC și sursă de alimentare QUINT POWER ca elementele principale

O echipă imbatabilă formată din protecția împotriva descărcărilor PLT-SEC și sursa de alimentare QUINT POWER

O echipă imbatabilă

Combinația adaptată în mod optim, formată dintr-o protecție împotriva descărcărilor PLUGTRAB PLT-SEC din a doua generație și sursele de alimentare QUINT POWER din a patra generație oferă un nivel maxim de protecție pentru instalației chiar și în condiții de mediu extreme.

Avantajele dumneavoastră

  • Un nivel de protecție de până la zece ori mai mare al sursei de alimentare împotriva supratensiunilor
  • Durată de exploatare prevăzută dublă a sursei de alimentare
  • Nivel ridicat de siguranță la planificare datorită garanției de 5 ani

Sarcină înaltă

Distribuție simetrică a curentului în cazul supratensiunii

Capacitate de susținere a curentului

Utilizarea componentelor de protecție împotriva descărcărilor adaptate facilitează o distribuție simetrică a curentului în cazul supratensiunii.

Un nivel de protecție de până la zece ori mai mare:

Prin utilizarea dispozitivului de protecție împotriva descărcărilor de tip 3 PLUGTRAB PLT-SEC de a doua generație, sursa de alimentare QUINT POWER de a patra generație este de zece ori mai rezistentă la curentul de supratensiune tranzitorie decât atunci când nu utilizează această protecție.

Durată de exploatare dublă:

O comparație cu produsele care nu sunt armonizate arată următoarele: combinația noastră dintre protecția împotriva descărcărilor PLT-SEC de a doua generație și sursa de alimentare QUINT POWER de a patra generație dublează durata de exploatare prevăzută pentru sursa de alimentare.

Informații suplimentare

Toate componentele au fost testate. Aici puteți descărca rezultatele de verificare pentru verificările de coordonare.

Avem încredere în echipa noastră
Garanție

Dacă în ciuda utilizării acestei combinații, sursa dumneavoastră de alimentare QUINT POWER de a patra generație suferă daune, aceasta va fi înlocuită gratuit în primii cinci ani după achiziție.

Încărcare conform termenilor garanției
Protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC și sursă de alimentare QUINT POWER
Sursă de alimentare QUINT POWER

Surse de alimentare QUINT POWER

Membru al echipei noastre: sursa de alimentare QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Rezervă de curent statică și dinamică
  • Monitorizarea preventivă a funcțiilor
  • Soluții personalizate în orice cantitate 1
Protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC

Protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC

Membrul echipei noastre: protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC

  • Protecție pentru dispozitive terminale
  • Certificare internațională
  • Indicator de stare și contact pentru semnalizare la distanță
  • Conectabil și verificabil

Echipa imbatabilă pentru o disponibilitate maximă a sistemelor

O echipă perfectă: un bărbat susține un bărbat care se cațără pe un perete de cățărat
Protecție împotriva descărcărilor PLT-SEC și sursă de alimentare QUINT POWER YouTube