Protecție împotriva descărcării pentru echipamentele de telecomunicații

Dacă ai întrebări privind protecția echipamentelor de telecomunicații pentru rețele de telefonie mobilă și telefonie fixă, folosește acest formular de contact pentru a te adresa direct expertului nostru Marcus Denker.


Echipament de telecomunicații în fața unui peisaj citadin

Îmbunătățirea disponibilității

O măsură importantă pentru îmbunătățirea disponibilității este asigurarea alimentării cu energie. O defecțiune a sursei de alimentare datorată unor evenimente tranzitorii este evitată în mod eficient prin utilizarea consecventă a dispozitivelor de protecție împotriva curenților de trăsnet și descărcărilor. De aceea, în multe țări este prevăzută utilizarea protecției împotriva descărcărilor.

În domeniul infrastructurilor de importanță majoră, de exemplu, tehnologia telecomunicațiilor, utilizarea protecției împotriva curenților de trăsnet și descărcărilor este absolut necesară pentru îmbunătățirea disponibilității. De asemenea, în cazul tuturor tipurilor de clădiri rezidențiale și utilitare din domeniul privat, comercial sau industrial trebuie luată în considerare protecția împotriva curenților de trăsnet și descărcărilor.

Protecție împotriva descărcării a echipamentelor de telecomunicații

Într-un centru de date sunt prelucrate numeroase informații de la diversele elemente de rețea și amplasamente. Acestea sunt atât date privind stațiile de telefonie mobilă, cât și toate informațiile privind nodurile de rețea, care asigură comunicațiile de voce și date. O defecțiune într-un centru de calcul al unui furnizor de telecomunicații poate avea consecințe grave. În cazul unei defecțiuni, sunt afectați foarte mulți clienți.

Care sunt provocările întâmpinate de Telefónica?

Noua generație de rețea de telefonie mobilă 5G permite aplicații complet noi în domeniul IoT și al digitalizării. Chiar și în ziua de astăzi putem vedea posibilități de utilizare concrete în domeniul traficului interconectat și în domeniul industrial. Acestea impun anumite cerințe pentru rețelele noastre de comunicare, însă în principal este necesar un grad înalt de fiabilitate.

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site
Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Oliver Tananow, Senior Specialist Electrical Engineering Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Pe lângă structura redundantă din sursa de alimentare, sunt implementate și măsuri de protecție corespunzătoare împotriva curentului de trăsnet și supratensiunii la toate unitățile relevante din circuitul sursei de alimentare. Acestea ajută la depășirea provocării menționate mai sus și asigură disponibilitatea în utilizarea pentru rețeaua de telefonie mobilă și telefonie fixă.

În continuare vom analiza în detaliu locațiile sensibile pentru instalarea dispozitivelor de protecție împotriva curenților de trăsnet și descărcărilor.

Alimentare cu protecție împotriva descărcărilor și bare colectoare instalate

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor pentru alimentare și monitorizare cu ImpulseCheck

Alimentare

La nivelul punctului de transfer al furnizorului de energie din centrul de date, un descărcător combinat de tip 1+2 asigură protecția necesară. Capacitatea de descărcare a acestei clase de aparate este suficientă pentru gestionarea în siguranță și descărcarea în pământ a curenților de trăsnet de până la 100 kA. Întrucât protecția alimentării este esențială, dispozitivul de protecție împotriva descărcărilor (SPD) este monitorizat în mod suplimentar cu ImpulseCheck. Sistemul de asistență pentru protecția împotriva descărcărilor ImpulseCheck detectează deteriorările existente la nivelul dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor și semnalează camerei de comandă starea dispozitivelor de protecție.

Distribuitor principal cu descărcător combinat de tip 1+2 special și monitorizare

Distribuitor principal în centrul de date: protecție împotriva curenților de trăsnet și supratensiunilor cu descărcătorul combinat de tip 1+2 special

Distribuitor principal

În distribuitorul principal sunt combinate cablurile pentru alimentare și alimentarea cu energie electrică de urgență. Deoarece și la nivelul acestei componente a instalației pot fi generați curenți de trăsnet înalți și supratensiuni, este folosită o combinație de dispozitive compacte (descărcător combinat tip 1+2 special) constând dintr-un dispozitiv de protecție împotriva curenților de trăsnet și un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor. Pentru monitorizarea stării dispozitivului de protecție împotriva descărcărilor în acest punct sensibil al alimentării este folosit în mod suplimentar un ImpulseCheck.

Tablou de distribuție cu blocuri terminale modulare și dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor instalat

Descărcător combinat de tip 1+2 pentru protecția împotriva supratensiunilor a alimentării cu energie electrică de urgență

Alimentarea cu energie electrică de urgență

În cazul în care, contrar așteptărilor, are loc o defecțiune la nivelul sursei principale de alimentare, este declanșată sursa de alimentare de urgență. O baterie de stocare de dimensiuni mari asigură alimentarea în perioada de pregătire a generatorului diesel instalat permanent. Acest proces este complet automat. Bineînțeles, și această sursă de alimentare redundantă este protejată împotriva supratensiunii.

În acest caz de utilizare special, o inducere directă de curent de trăsnet la componentele instalației generatorului este exclusă, însă pot fi generați curenți de trăsnet parțiali în această zonă. Comutarea din regimul normal în regimul de urgență elimină pericolul de inducere a unei supratensiuni. Pentru a minimiza acest pericol, este folosit un dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor de tip 1+2.

Spațiu luminat cu mai multe rack-uri de servere

Elementul central al fiecărui centru de date – camera serverului

Camera serverului

Cea mai importantă cameră a oricărui centru de date este camera serverului. O defecțiune a serverului are drept consecință defectarea rețelei de telecomunicații. Deoarece atât comunicația prin telefonie mobilă, cât și comunicația prin telefonie fixă sunt procesate prin intermediul acestui server, protecția împotriva supratensiunilor este absolut necesară.

În mod tipic, serverul este operat cu o tensiune continuă de 48 V. Protecția cablurilor de alimentare în camerele de servere este realizată cu protecție împotriva descărcărilor de tip 2 pentru aplicații cu curent continuu.

Dulapuri de climatizare de dimensiuni mari pentru răcirea camerelor de servere

Climatizarea este unul dintre domeniile sensibile în cadrul unui centru de date

Climatizare

O altă componentă importantă a unui centru de date este climatizarea. O defecțiune a instalației de climatizare permite creșterea majoră a temperaturii în camerele de servere. Drept urmare, serverul se poate opri sau, în cel mai rău caz, un rack de servere se poate defecta din cauza supraîncălzirii. Defecțiunile provocate de supratensiuni sunt evitate în acest caz cu protecția împotriva descărcărilor de tip 2. Dispozitivele de protecție de tip 2 pot absorbi supratensiuni până la un curent de supratensiune tranzitorie de descărcare de maxim 40 kA. Nivelul de protecție împotriva tensiunii al dispozitivului de protecție împotriva descărcărilor este de maxim 1,5 kV. În funcție de structura sursei de alimentare, pentru controlul climatizării sunt utilizate produse pentru una până la trei faze.

Concluzie

Prin infrastructură de importanță majoră ne referim la toate instalațiile sau sistemele care sunt extrem de importante pentru asigurarea funcțiilor economice, sociale sau culturale. O eroare sau o defecțiune a unei astfel de funcții are consecințe grave asupra bunăstării populației.
Exemplele prezentate aici se referă la protecția unui centru de date al Telefónica Germania. Pentru a asigura disponibilitatea serviciilor furnizate în sectorul telefoniei mobile și al telefoniei fixe, exemplul ales indică faptul că trebuie luate în considerare multe domenii diferite.