Întreținere preventivă cu protecție împotriva descărcărilor
Dacă ai întrebări privind protecția echipamentelor de telecomunicații pentru rețele de telefonie mobilă și telefonie fixă, folosește acest formular de contact pentru a te adresa direct expertului nostru Marcus Denker.
Întreținere preventivă
Utilizarea exclusivă a protecției împotriva curentului de trăsnet și descărcărilor nu este însă suficientă pentru Telefónica Deutschland GmbH & OHG. Pentru a îmbunătăți disponibilitatea sistemului, monitorizarea în timp real a dispozitivelor de protecție și a instalației trebuie să fie dezvoltate suplimentar.
Sistemul de asistență pentru protecție împotriva descărcărilor – ImpulseCheck
O fereastră de stare pentru dispozitive de protecție împotriva curentului de trăsnet și descărcărilor pentru domeniul de protecție a rețelei face parte din dotarea standard. Cu toate acestea, sarcina reală a modului de protecție individual nu poate fi identificată prin intermediul unui afișaj simplu. În cel mai rău caz, afișajul actual indică culoarea verde și trece la culoarea roșie (defect) după următorul eveniment de supratensiune. Schimbarea cartușului de protecție este absolut necesară în acest moment deoarece nu mai este oferită protecție și instalația poate fi afectată direct în cazul unei alte supratensiuni. ImpulseCheck măsoară evenimente tranzitorii la nivelul cablurilor de alimentare cu curent. Rezultatele de măsurare sunt transmise către Proficloud al Phoenix Contact, unde sunt analizate și interpretate. ImpulseCheck apelează evenimentele din Proficloud și le poate transmite către dispozitivele de monitorizare corespunzătoare, de exemplu, către tehnologia de control a clădirii. Astfel, starea actuală a dispozitivelor instalate de protecție împotriva descărcărilor este cunoscută în permanență. Sunt detectate deteriorările prealabile, iar „State of health” este afișată în cloud sau la nivelul aparatului prin intermediul unui semnal galben. În acest caz, galben semnifică atingerea capacității de descărcare specificate normativ a dispozitivului de protecție împotriva descărcărilor. Dispozitivul de protecție este încă funcțional, însă este recomandată înlocuirea acestuia.
Pe lângă monitorizarea dispozitivelor de protecție, ImpulseCheck oferă și o privire generală asupra instalației. Datorită interferențelor electromagnetice, care sunt măsurate prin intermediul senzorilor de la nivelul cablurilor de alimentare cu curent, pot fi trase concluzii cu privire la starea instalației.
ImpulseCheck cu senzori la cablurile de alimentare cu curent
Care este avantajul pentru Telefónica?
În toate locațiile Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG sunt instalate dispozitive pentru protecția împotriva descărcărilor. De asemenea, în zonele sensibile, care sunt necesare pentru funcționarea fiabilă, dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor sunt monitorizare cu ImpulseCheck. Datele colectate ale tuturor dispozitivelor ImpulseCheck instalate sunt trimise prin Modbus/TCP către tehnologia de control a clădirii (GLT) în centrul de date.
Putem conecta ImpulseCheck și la sistemele noastre existente și, astfel, pot fi colectate, evaluate și monitorizate pe termen lung date despre întreaga tehnologie. De asemenea, în ceea ce privește abordarea bazată pe cloud, profităm de modernizările oferite de Phoenix Contact pentru acest domeniu.
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Sistemul de asistență detectează, pe de o parte, sarcina dispozitivelor de protecție și facilitează o mai bună planificare a intervențiilor de service. Pe de altă parte, acesta detectează anomaliile de la nivelul instalației și facilitează remedierea acestora înainte de apariția unei defecțiuni.
Investiție în viitor
Independent de tema „Domeniu de utilizare a ImpulseCheck pentru disponibilitate maximă”, există și un proiect într-un amplasament standard de telefonie mobilă. La nivelul unui stâlp de telefonie mobilă de 60 m sperăm să obținem date suplimentare privind loviturile de trăsnet prin folosirea ImpulseCheck. Cât de des este întâlnit un astfel de eveniment? Care este distribuirea curentului în sistem? Acesta a fost motivul pentru care ImpulseCheck nu a fost utilizat doar în domeniul pentru disponibilitate maximă, ci și în domeniul telefoniei mobile standard.
Stâlp de telefonie mobilă al Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG
Stâlpii de telefonie mobilă sunt deosebit de sensibili la interferențe atmosferice, de exemplu, lovituri de trăsnet, datorită înălțimii și structurii lor metalice. În anumite amplasamente de telefonie mobilă, pentru asigurarea operării, sunt conectate la senzorii ImpulseCheck, pe lângă elementele de protecție pentru alimentare și componente ale stâlpilor emițători.
Scopul acestor măsurători este obținerea informațiilor cu privire la distribuirea curenților de trăsnet la nivelul stâlpilor de telefonie mobilă. Cu ajutorul datelor obținute pot fi dezvoltate concepte de protecție superioare pentru instalațiile de telefonie mobilă.