Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

Continous Power Soluția pentru un sistem de alimentare eficient. Disponibilitatea maximă a sistemului are cea mai mare prioritate în toate industriile și domeniile. În acest sens, este necesară o sursă de alimentare pe care să te poți baza. QUINT, soluția completă pentru alimentarea eficientă cu tensiune de 24 V, asigură o funcționare fără întreruperi a instalației.

Simbolul infinitului în culorile Phoenix Contact cu produse din gama de surse de alimentare QUINT

Soluția QUINT pentru sursele de alimentare


QUINT este soluția completă pentru o tensiune fiabilă de 24 V. Cu portofoliul perfect coordonat, care constă în surse de alimentare, convertoare CC/CC, module de redundanță și surse de alimentare neîntreruptibilă, asigurați o funcționare fără întreruperi a instalației folosind componente individuale sau în combinație. Performante, inteligente și compatibile – produsele din gama QUINT asigură cel mai înalt grad de disponibilitate.

Avantajele dumneavoastră

  • Grad înalt de disponibilitate, datorită unui portofoliu performant
  • Integrarea simplă a componentelor compatibile
  • Întreținere preventivă prin intermediul unui sistem inteligent, cu funcție de comunicare
  • Procese eficiente datorită proceselor 3D, configuratorului și tehnologiei de conectare push-in
  • Soluții personalizate în orice cantitate
Soluția QUINT pentru sursele de alimentare
Soluția QUINT pentru sursele de alimentare YouTube
Nenumărate variante de produs: sistemul de alimentare QUINT

Nenumărate variante de produs: avem întotdeauna varianta potrivită pentru aplicația dumneavoastră

Cu peste 100 de produse, gama QUINT oferă soluția adecvată pentru fiecare aplicație.

QUINT POWER cu IO-Link

QUINT POWER cu IO-Link

QUINT POWER cu IO-Link

Noua sursă de alimentare comunicativă QUINT POWER cu IO-Link poate fi conectată rapid și cu ușurință în rețele industriale.

Prin interfețele IO-Link integrate, toate datele de operare relevante ale sursei de alimentare pot fi puse la dispoziție în sistemul de automatizare supraordonat și monitorizarea preventivă a funcțiilor poate fi ridicată la un cu totul alt nivel.

De asemenea, sursa de alimentare facilitează parametrizarea prin IO-Link. Preluarea directă a parametrizării după o schimbare a aparatului economisește timp și evită erorile de utilizator.

Nenumărate posibilități de combinare: tensiune de 24 V disponibilă continuu pentru fiecare aplicație


Tensiune 24 V cu autonomie

Tensiune 24 V cu autonomie

Pentru a asigura disponibilitatea instalației chiar și în caz de defecțiuni, precum căderi ale rețelei de alimentare, întreruperi scurte ale rețelei sau variații de tensiune, este util să vă configurați sistemul de alimentare fără întreruperi. În acest sens, alegeți un modul de alimentare neîntreruptibilă care corespunde curentului de sarcină. În combinație cu un acumulator potrivit pentru aplicația dumneavoastră, puteți asigura o autonomie fiabilă a instalației dumneavoastră timp de câteva secunde până la mai multe ore.

  • Chiar și în caz de cădere a rețelei de alimentare, sistemul realizează alimentarea fără întreruperi
  • Monitorizarea și semnalizarea stărilor de exploatare și ale bateriilor
  • Managementul inteligent al bateriilor și al sarcinilor
Tensiune 24 V decuplată

Tensiune 24 V decuplată

Pentru a configura o rețea de tensiune auxiliară cât mai fiabilă la nivelul instalațiilor cu cerințe înalte în ce privește disponibilitatea sistemului, funcționarea redundantă a surselor de alimentare este esențială. Pentru realizarea redundanței au fost cuplate în paralel două surse de alimentare și au fost decuplate cu ajutorul modulelor de redundanță. Datorită redundanței integrate, până la sarcină, prin intermediul a două căi de curent separate și prin evitarea singurului punct de avarie, modulele QUINT S-ORING, împreună cu sursele de alimentare QUINT, oferă un nivel maxim de siguranță.

  • Monitorizarea completă a decuplării la toate punctele sistemului de alimentare
  • Protecție dublă împotriva descărcărilor la nivelul părții secundare cu certificare SIL3
  • Grad scăzut de putere disipată prin intermediul tehnologiei MOSFET
Tensiune de 24 V cu compensare

Tensiune de 24 V cu compensare

În cele mai multe aplicații din aproape toate industriile, o sursă de alimentare deservește mai mult de un consumator CC conectat în paralel. În cazul consumatorilor sensibili, precum controlere sau senzori, se recomandă decuplarea acestora de la alți consumatori pentru a evita distorsiunile cauzate de răspunsuri. Utilizând convertorul nostru CC/CC QUINT, puteți realiza separarea galvanică între consumatori, aplicația dumneavoastră fiind, astfel, și mai sigură.

  • Decuplarea consumatorilor prin separare galvanică
  • Compensarea în cazul căderilor de tensiuni, de ex., la capătul liniilor mai lungi
  • Transformarea nivelurilor de tensiune între 12 V CC, 24 V CC și 48 V CC

Procese simple: de la idee până la funcționarea fără probleme


Facilitate în selectarea produselor, instalare și întreținere

Soluția QUINT pentru sursele de alimentare nu numai că furnizează o disponibilitate superioară a sistemului, ci și asigură facilitate în selectarea produselor, instalare și întreținere:

  • Articol cu descriere digitală: descrierea digitală a articolelor sprijină ingineria, instalarea, producția și întreținerea.

  • Configurație personalizată: realizați o adaptare optimă a sursei de alimentare QUINT POWER la aplicația dumneavoastră. Setați individual diferiți parametri și comandați sursa de alimentare personalizabilă în orice cantitate.

  • Instalare simplă: tehnologia de conectare push-in asigură o instalare simplă și rapidă.

  • Posibilitatea de planificare a intervalelor de service: datorită sistemului de management al bateriilor cu IQ Technology, primiți avertizări timpurii cu privire la defecțiuni.

  • Monitorizare la distanță: utilizând sursele de alimentare neîntreruptibilă inteligente, puteți ști oricând și oriunde în ce stare de exploatare se află sistemul dumneavoastră.

Demonstrație în condiții reale
Sistem de alimentare inteligent

Datorită sistemului de alimentare QUINT inteligent, cu sistem de management al bateriilor (BMS) și IQ Technology, dispuneți de informații cu privire la starea de încărcare și durata de viață rămasă a acumulatorului și primiți din timp avertismente cu privire la defecțiuni.

Urmăriți demonstrația în condiții reale pentru sistemul nostru de alimentare, făcută la sediul PHOENIX CONTACT Metal Parts Production. Un bord cloud interactiv afișează datele de stare ale sistemului de alimentare 24/7.

Utilizator: demohmi
Parolă: Demo1234

Demonstrație în condiții reale QUINT POWER
Soluție QUINT UPS inteligentă

Doriți să-i asigurați sistemului o disponibilitate extrem de mare? Cele mai importante răspunsuri la întrebările dumneavoastră!

Cum se poate asigura o alimentare fiabilă chiar și în caz de cădere a rețelei de alimentare?
Cu ajutorul unei surse de alimentare neîntreruptibilă alcătuite dintr-o sursă de alimentare, o sursă de alimentare neîntreruptibilă și un acumulator, puteți evita defectarea instalației. În caz de cădere a rețelei de alimentare, funcția acesteia este preluată de sursa de alimentare neîntreruptibilă. Aceasta comută la acumulator, astfel încât sarcinile conectate să poată fi alimentate cu energie electrică fără întrerupere. Pentru instalarea sursei de alimentare neîntreruptibilă, alegeți un modul de alimentare neîntreruptibilă care corespunde curentului de sarcină și combinați-l cu un acumulator adecvat pentru aplicația dumneavoastră.

Pentru cât timp și cât de fiabil se realizează alimentarea instalației în cazul unei întreruperi de curent?
Acumulatoarele noastre asigură autonomia instalației dumneavoastră timp de câteva secunde până la mai multe ore. Condițiile de mediu și de utilizare de la nivelul aplicației dumneavoastră influențează durata de exploatare a acumulatorului. Bateriile cu plumb oferă un timp de autonomie mai lung, în timp ce bateriile cu litiu-ion și modulele condensator se remarcă printr-o stabilitate înaltă a temperaturii și a ciclurilor.

Cum pot fi compensate variațiile de tensiune la nivelul unei instalații?
În cazul în care, la capătul liniilor mai lungi, apar căderi de tensiune, acestea sunt aduse în mod fiabil la tensiunea de ieșire nominală prin intermediul domeniului extins de intrare al convertoarelor CC/CC. Consumatorii sunt alimentați în mod sigur și fiabil și în sistemele care funcționează pe bază de baterii. Astfel, se asigură o tensiune continuă stabilizată.

Cum se poate obține un nivel mai mare de calitate a tensiunii pentru consumatorii deosebit de sensibili de la nivelul unei instalații?
Convertoarele CC/CC QUINT dispun de o izolare galvanică, ce separă consumatorii sensibili de consumatorii disruptivi, asigurând, astfel, o alimentare fiabilă.

Cum se realizează un sistem de alimentare redundant cu căi de curent separate și distribuție de sarcină egală?
Cu ajutorul modului paralel al surselor de alimentare QUINT, se asigură o distribuție egală a sarcinii pentru ambele surse de alimentare. Curba caracteristică de ieșire este ușor înclinată, astfel încât punctele de lucru ale ambelor aparate să se întâlnească la mijloc. Cu ajutorul modulelor QUINT S-ORING, ambele rețele de alimentare sunt decuplate individual.

Care este diferența dintre conectarea în paralel pentru mărirea puterii și funcționarea redundantă?
În cazul unei măriri a puterii, sarcina totală corespunde curentului maxim de la nivelul ambelor surse de alimentare. În cazul în care un aparat se defectează, nu se asigură alimentarea sigură a sarcinii. În cazul funcționării redundante, ambele surse de alimentare trebuie să fie configurate astfel încât să poată furniza tot curentul de sarcină pe cont propriu. Acest lucru înseamnă o solicitare maximă de 50% per sursă de alimentare.

Nenumărate posibilități de utilizare Soluția QUINT performantă pentru surse de alimentare este ideală pentru utilizarea în industrii care impun o disponibilitate superioară a sistemului.

Industria de prelucrare
Industria auto
Energie eoliană
Transmiterea și distribuția energiei
Navă de containere
Industria feroviară
Infrastructură urbană