Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 12 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Module de baterii
Modulele de baterii reprezintă completarea ideală a sistemului nostru modular de surse de alimentare neîntreruptibilă pentru alimentarea sigură a sistemului tău. Modulele de baterii au proprietăți diferite, cum ar fi durata de exploatare mare, timpul de autonomie îndelungat, lipsa necesității de întreținere sau utilizarea la temperaturi extreme ale mediului ambiant. Cu selecția noastră extinsă, avem întotdeauna bateria potrivită pentru cerințele tale.
Maintenance-free energy storage based on double-layer capacitor, 24 V DC, 10 kJ, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 20 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), lead AGM, VRLA technology, 12 V DC, 1.6 Ah.
Battery module (device with battery), lithium-ion, 18.5 V DC, 46 Wh
Battery module (device with battery), lead AGM, VRLA technology 24 V DC, 26 Ah, tool-free battery change, automatic detection, and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), Lithium-Ion (LiFePO4), 24 V DC, 128 Wh. For use with a QUINT UPS for ambient temperatures (charging) of 0°C ... 60°C and a maximum charging current of 5 A. For charging below 0°C, please note the permissible UPS V/C level.
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 40 Ah, automatic detection and communication with QUINT UPS-IQ
Battery module (device with battery), lead AGM, VRLA technology, 24 V DC, 0.8 Ah.
Battery module (device with battery), VRLA-AGM, 24 V DC, 110 Ah
Avantaje
- Instalare rapidă datorită detectării automate a modulelor de baterii și a posibilității de înlocuire fără unelte, în timpul funcționării
- Disponibilitate maximă prin comunicarea permanentă cu QUINT UPS pentru monitorizare continuă și management inteligent
- Durată extrem de lungă de viață prin caracteristica de încărcare optimă în funcție de tehnologie și condițiile de mediu
- Disponibilitate imediată, întrucât toate modulele de baterii părăsesc depozitul nostru complet încărcate
Produse noi
Module de baterii cu litiu Baterii cu tehnologie litiu-fosfat de fier
Bateriile pentru sursă de alimentare neîntreruptibilă cu capacități de până la 284 Wh sunt completarea perfectă a modulelor de alimentare neîntreruptibilă QUINT4.
- Timp de autonomie pentru 1 A de până la 10 ore sau 40 A de până la 15 minute la o durată de exploatare de 10 ani
- De 6 ori mai mare decât capacitatea de ciclu a tehnologiei pe bază de plumb-acid cu separator din fibră de sticlă
- Densitate energetică ridicată cu greutate redusă
- Domeniu de temperatură: -20 °C ... +60 °C
Module de baterii PB Baterii cu tehnologie pe bază de plumb-acid cu separator din fibră de sticlă
Bateriile pentru sursă de alimentare neîntreruptibilă cu capacități de la 1,2 la 110 Ah sunt completarea perfectă a modulelor de alimentare neîntreruptibilă QUINT.
- Timpi de autonomie pentru 1 A timp de până la 110 ore sau 40 A timp de până la 132 de minute
- Durată de exploatare la +20 °C: 8 ani
- Tehnologie pe bază de plumb-acid cu separator din fibră de sticlă (Absorbent Glass Mat)
- Domeniu de temperatură: 0 °C ... +40 °C
Module de baterii TRIO Baterii cu tehnologie pe bază de plumb-acid cu separator din fibră de sticlă
Modulele de baterii cu capacități de la 1,2 la 12 Ah sunt completarea perfectă a modulelor de alimentare neîntreruptibilă TRIO.
- Timp de autonomie pentru 1 A timp de până la 11 ore sau 40 A timp de până la 8 minute
- Durată de exploatare la +20 °C: 6 ani
- Domeniu de temperatură: -20 °C ... +50 °C
- Manevrare simplă datorită cablurilor și suporturilor de siguranțe preasamblate
Module de baterii VRLA/WTR Baterii cu tehnologie pe bază de plumb pur-acid cu separator din fibră de sticlă
Bateriile pentru sursă de alimentare neîntreruptibilă cu tehnologie pe bază de plumb pur-acid cu separator din fibră de sticlă sunt ideale pentru utilizarea în condiții extreme de mediu.
- Timpi de autonomie maximi pentru 1 A timp de până la 26 de ore sau 40 A timp de până la 29 de minute
- Durată de exploatare la +20 °C: 12 ani
- Interval larg de temperatură: -25 °C ... +60 °C
- Durată lungă de depozitare datorită ratei scăzute de autodescărcare
Acumulatoare tip condensator
Acumulatoarele tip condensator îți oferă o durată maximă de exploatare. Nu sunt necesare lucrări de întreținere pe o perioadă de peste 20 de ani, cu mai mult de 500.000 de cicluri de încărcare.
- Autonomie pentru curenți de sarcină de 20 A timp de 30 s sau până la câteva minute
- Condensatori cu strat dublu fără întreținere
- Rezistență la fluctuații de temperatură de la -40 până la +60 °C
Modulele noastre de baterii în comparație
Alege între diferitele noastre medii de stocare.
|
|
|
|
---|---|---|---|
UPS-BAT/LI... | UPS-BAT/VRLA-WTR... | UPS-BAT/PB... | |
Temperatură | -10 °C ...+55 °C (încărcare) -20 °C ...+60 °C (descărcare) | -25 °C ...+60 °C (încărcare și descărcare) | 0 °C ...+40 °C (încărcare) -20 °C ...+50 °C (descărcare) |
Durată de exploatare la +20 °C | 10 ani | 12 ani | 6/8/10 ani |
Durată de exploatare la +50 °C | 2 ani | 1,5 ani | 1 an |
Cicluri de încărcare la un nivel de descărcare de 80 % | 1.600 | 400 | 250 |
Cicluri de încărcare la un nivel de descărcare de 50 % | 2.200 | 650 | 450 |
Greutate | 680 - 380 g/Ah | 820 g/Ah | 1400 - 600 g/Ah |