Spare knife for WIREFOX-D CX-4, strip-off dimension 6.8 mm
Unealtă de dezizolat
Unealta de dezizolat din gama de produse WIREFOX impresionează prin ergonomia și rezultatele sale pozitive și precise. Cuțitele călite, cu forme speciale, asigură o durată de exploatare maximă. Cu ajutorul uneltei de dezizolat WIREFOX, conductorii și cablurile pot fi dezizolate în siguranță, rapid și curat. Îți punem la dispoziție uneltele corespunzătoare pentru izolațiile standard și speciale.
Stripping tool for coaxial cables of Ø 2.5 ... 7.6 mm, 3-level, strip-off dimensions 5.5 and 5.5 mm
Spare knife for QUICK-WIREFOX stripping pliers
Stripping pliers for short-circuit proof conductors, stripping range: 1.5 up to 6 mm2, wire cutting up to 6 mm2 cable stopper up to 18 mm2
Spare knife for WIREFOX-D CX-6, strip-off dimensions 2.7 + 8.3 mm
Spare knife, for QUICK WIREFOX 18
Spare knife for WIREFOX-D CX-2, strip-off dimension 9.2 mm
Spare knife
Stripping pliers, min. cross section: 6 mm2, max. cross section: 16 mm2, weight 125 g, black
Replacement clamping jaws for WIREFOX 16
Avantajele dumneavoastră
- Utilizare multiplă, datorită cartușelor cu lame ce pot fi ușor înlocuite
- Manipulare fără efort și rezistență la alunecare, grație formelor ergonomice ale mânerelor
- Durabilitate, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
- Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Sculă de dezizolat WIREFOX
Dezizolare precisă și sigură
Cu ajutorul sculei de dezizolat WIREFOX, puteți dezizola conductorii și cablurile în mod rapid, precis și sigur. Vă punem la dispoziție scule corespunzătoare și pentru izolații speciale.
Clește de dezizolat cu cartușe cu lame ce pot fi înlocuite
Înlocuirea simplă a lamelor
Structura constructivă a cleștelui de dezizolat permite înlocuirea simplă a cartușelor cu lame și, astfel, și prelucrarea izolațiilor speciale cu ajutorul unei scule standard.
Sculă de dezizolat WIREFOX-D CX
Dezizolare în mai multe trepte
Scula de dezizolat WIREFOX-D CX permite dezizolarea în mai multe trepte a cablurilor de date și a cablurilor rotunde într-o singură fază de lucru. Datorită reglajului fin central al lamelor de dezizolare, cablul nu este deteriorat.