Informații relevante
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
Unealtă de dezizolat
WIREFOX ASI/SB - Spare knife
WIREFOX ASI/SB
-
Spare knife
1208076
Spare knife, min. cross section: 0 mm
2
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Knife
Connection data
Conductor connection
Cross section range, metric
> 0 mm²
Dimensions
Width
5.5 mm
Length
12 mm
Cable/line
External cable diameter
> 0 mm
Date comerciale
Număr articol
1208076
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH312Y
GTIN
4017918954956
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
4,7 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
4,7 g
Cod tarifar vamal
82089000
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
4,09 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs