Stripping tool, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Unealtă de dezizolat
Unealta de dezizolat din gama de produse WIREFOX impresionează prin ergonomia și rezultatele sale pozitive și precise. Cuțitele călite, cu forme speciale, asigură o durată de exploatare maximă. Cu ajutorul uneltei de dezizolat WIREFOX, conductorii și cablurile pot fi dezizolate în siguranță, rapid și curat. Îți punem la dispoziție uneltele corespunzătoare pentru izolațiile standard și speciale.
Stripping tool, for stripping cables of 4.5 mm ‑ 40 mm‑Ø, insulation thickness of up to 4.5 mm, pivoting blade for round, lengthwise, and spiral cuts
Spare knife for WIREFOX-D 40
Multifunction stripping tool, for removing the jacket from cables with a diameter of 8 to 13 mm, for stripping cables with a cross section of 0.2 to 10 mm2, with full-fledged diagonal cutter, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Stripping tool, for stripping installation lines of Ø 8 - 13 mm , e.g. NYM 3 x 1.5 mm2 to 5 x 2.5 mm2, single line stripping 0.2 mm2 - 4 mm2 , with longitudinal cut blade and sliding knife
Replacement blade for WIREFOX 16, for cables and conductors of 4 - 16 mm2
Stripping tool, for cables and conductors from 4 - 16 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Replacement blade for WIREFOX 10, for cables and conductors of 0.02 - 10 mm2
Stripping tool, for cables and conductors (especially for rubber and silicone insulations) from 0.1 - 4 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Stripping tool, for stripping multicore signal, control and fiberglass wires of Ø 2.5 - 11 mm. Insulation thickness up to 1 mm
Avantajele dumneavoastră
- Utilizare multiplă, datorită cartușelor cu lame ce pot fi ușor înlocuite
- Manipulare fără efort și rezistență la alunecare, grație formelor ergonomice ale mânerelor
- Durabilitate, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
- Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Sculă de dezizolat WIREFOX
Dezizolare precisă și sigură
Cu ajutorul sculei de dezizolat WIREFOX, puteți dezizola conductorii și cablurile în mod rapid, precis și sigur. Vă punem la dispoziție scule corespunzătoare și pentru izolații speciale.
Clește de dezizolat cu cartușe cu lame ce pot fi înlocuite
Înlocuirea simplă a lamelor
Structura constructivă a cleștelui de dezizolat permite înlocuirea simplă a cartușelor cu lame și, astfel, și prelucrarea izolațiilor speciale cu ajutorul unei scule standard.
Sculă de dezizolat WIREFOX-D CX
Dezizolare în mai multe trepte
Scula de dezizolat WIREFOX-D CX permite dezizolarea în mai multe trepte a cablurilor de date și a cablurilor rotunde într-o singură fază de lucru. Datorită reglajului fin central al lamelor de dezizolare, cablul nu este deteriorat.