Unealtă de dezizolat

Unealtă de dezizolat

Unealta de dezizolat din gama de produse WIREFOX impresionează prin ergonomia și rezultatele sale pozitive și precise. Cuțitele călite, cu forme speciale, asigură o durată de exploatare maximă. Cu ajutorul uneltei de dezizolat WIREFOX, conductorii și cablurile pot fi dezizolate în siguranță, rapid și curat. Îți punem la dispoziție uneltele corespunzătoare pentru izolațiile standard și speciale.

Go to Product Detail Page for item 1212705
WIREFOX-E 6SC - Stripping tool
WIREFOX-E 6SC - Stripping tool
1212705

Stripping tool, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade

Avantajele dumneavoastră

  • Utilizare multiplă, datorită cartușelor cu lame ce pot fi ușor înlocuite
  • Manipulare fără efort și rezistență la alunecare, grație formelor ergonomice ale mânerelor
  • Durabilitate, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
  • Totul dintr-o singură sursă, grație gamei cuprinzătoare de produse
Sculă de dezizolat WIREFOX la dezizolare

Sculă de dezizolat WIREFOX

Dezizolare precisă și sigură

Cu ajutorul sculei de dezizolat WIREFOX, puteți dezizola conductorii și cablurile în mod rapid, precis și sigur. Vă punem la dispoziție scule corespunzătoare și pentru izolații speciale.

Clește de dezizolat cu cartușe cu lame ce pot fi înlocuite

Clește de dezizolat cu cartușe cu lame ce pot fi înlocuite

Înlocuirea simplă a lamelor

Structura constructivă a cleștelui de dezizolat permite înlocuirea simplă a cartușelor cu lame și, astfel, și prelucrarea izolațiilor speciale cu ajutorul unei scule standard.

Scula de dezizolat WIREFOX-D CX utilizată la dezizolarea în mai multe trepte a cablurilor de date și a cablurilor rotunde într-o singură fază de lucru

Sculă de dezizolat WIREFOX-D CX

Dezizolare în mai multe trepte

Scula de dezizolat WIREFOX-D CX permite dezizolarea în mai multe trepte a cablurilor de date și a cablurilor rotunde într-o singură fază de lucru. Datorită reglajului fin central al lamelor de dezizolare, cablul nu este deteriorat.

Clești combinați
Clești combinați YouTube