Informații relevante
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
Unealtă de dezizolat
WIREFOX-D CX-4/SB - Spare knife
WIREFOX-D CX-4/SB
-
Spare knife
1212306
Spare knife for WIREFOX-D CX-4, strip-off dimension 6.8 mm
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Knife
Dimensions
Width
18 mm
Length
35.5 mm
Material specifications
Color
black
Cable/line
External cable diameter
2.5 mm ... 7.6 mm
Date comerciale
Număr articol
1212306
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BH312Y
GTIN
4046356455404
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
12,6 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
12,6 g
Cod tarifar vamal
82032000
Țara de origine
SE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Nu se aplică
(niciun echipament electric și electronic)