Blocuri terminale hibride cu conexiune de tip push-in și cu șurub

Blocuri terminale hibride

Blocurile terminale hibride sunt blocuri terminale modulare care dispun de metode de conectare diferite pentru tabloul electric și pentru conectarea la nivel de câmp. Astfel, blocurile terminale pot îndeplini simultan cerințele pentru cablări interne și externe. Blocurile terminale hibride cuprind diverse blocuri terminale funcționale, de exemplu, blocuri terminale de trecere, blocuri terminale cu deconectare, blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură sau terminale de distribuție a potențialului.

Go to Product Detail Page for item 3206500
QTCS 2,5 - Feed-through terminal block
QTCS 2,5 - Feed-through terminal block
3206500

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 24 A, 1 level, connection method: Quick connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.5 mm2 - 2.5 mm2, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3211855
PTU 4 - Feed-through terminal block
PTU 4 - Feed-through terminal block
3211855

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray

Go to Product Detail Page for item 3211856
PTU 4 BU - Feed-through terminal block
PTU 4 BU - Feed-through terminal block
3211856

Feed-through terminal block, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.2 mm2 - 6 mm2, connection method: Screw connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 6 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Avantaje

  • Satisfacerea simultană a cerințelor de cablare internă și externă prin utilizarea a diferite metode de conectare într-un singur bloc terminal
  • Alegerea tehnologiei de conectare datorită posibilităților de combinare a acestora
  • Economie de spațiu datorită designului compact
  • Design specific aplicațiilor, datorită faptului că blocurile terminale de trecere și blocurile terminale pentru împământare au aceeași formă
  • Reducerea costurilor de logistică prin accesoriile unitare din gama CLIPLINE complete
Bloc terminal hibrid, vedere laterală

Bloc terminal hibrid cu conexiune cu șurub și conexiuni de tip push-in

Blocuri terminale hibrid pentru producția de tablouri de distribuție

Blocurile terminale hibride combină două tehnologii de conectare diferite într-un singur bloc terminal. Astfel, este posibilă utilizarea unor soluții de conectare rapide în partea internă a tabloului de distribuție, iar clienții finali pot utiliza soluții universale. Blocurile terminale hibrid sunt disponibile în diverse variante. Combinați în mod simplu tehnica de conexiune cu șurub cu tehnicile de conexiune tip push-in, rapidă sau cu cameră cu arc, cu calitate dovedită. Indiferent de opțiunea pe care o alegeți, blocurile terminale asigură o instalare adaptată la aplicația dumneavoastră prin intermediul diverselor variante.

Blocuri terminale de potențial colectiv pentru colectarea potențialului

Blocuri terminale de potențial colectiv

Blocuri terminale compacte de potențial colectiv

Blocurile terminalele compacte de potențial colectiv vă oferă o multitudine de posibilități de utilizare. Blocurile terminale dispun de o alimentare de 35 mm², realizată sub formă de conexiune cu șurub. În schimb, conexiunile pentru distribuitor pot fi alese în mod liber. Puteți alege între tehnologia de conectare tip push-in sau cu cameră cu arc.

Bloc terminal pentru traductoare cu accesorii

Bloc terminal cu deconectare pentru traductor de măsură hibrid

Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură

Blocurile terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură vă oferă un confort sporit pentru toate circuitele de testare necesare din circuitele secundare ale transformatoarelor de curent. Profitați și în acest caz de posibilitatea de combinare a tehnologiilor de conectare. Alegeți tehnologia de conectare push-in pentru conexiunea din interiorul tabloului de distribuție și conexiunea universală cu șurub pentru conexiunea externă a transformatorului.

Operarea software-ului de proiectare clipx ENGINEER pe un ecran de tabletă

Proiectare eficientă cu clipx ENGINEER

Software de proiectare pentru producția de tablouri electrice

Software-ul de proiectare clipx ENGINEER face ca proiectarea și comandarea șirurilor de blocuri terminale, a contrapanourilor echipate și a cutiilor de joncțiune să fie mai simplă ca niciodată, permițând transferul facil al datelor în mediul de producție – la fiecare post de lucru. Accelerează-ți procesele de planificare cu interfețele inteligente pentru programele ECAD, aplicațiile și configuratoarele Phoenix Contact.

Broșura de produse Blocuri terminale modulare deschisă

Broșura de produse Blocuri terminale modulare

Descărcări

Dorești să primești informații tipărite despre blocurile noastre terminale modulare și blocurile terminale hibride? Mai jos vei găsi broșura noastră de produse și cea de calitate despre blocurile terminale modulare.