Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit PTV

Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit

În special în tehnologia de verificare și de măsurare, se folosesc diverse blocuri terminale modulare, cu ajutorul cărora se poate realiza în mod simplu separarea manuală a circuitelor. Blocurile terminale de deconectare cu cuțit de la Phoenix Contact dispun de un cuțit de deconectare cu levier ușor de utilizat. Blocurile terminale de deconectare de bază oferă o zonă de separare standardizată pentru a găzdui conectori pentru componente, fișe cu siguranțe fuzibile, fișe de deconectare sau conectori de trecere.

Go to Product Detail Page for item 3035991
PTME 6-SET POWER - Starter kit
PTME 6-SET POWER - Starter kit
3035991

Starter kit, consisting of test disconnect terminal blocks with push-in connection technology, marking material, bridging and test accessories. A terminal strip for a three-phase transformer circuit (current and voltage) can be configured individually.

Avantaje

  • Separarea confortabilă a circuitelor electrice prin cuțit de separare cu pârghie, fișă de deconectare sau contact rotativ
  • Măsurarea convenabilă a curentului, grație posibilității de testare, în amonte și în aval față de punctul de deconectare
  • Operare sigură, datorită elementului de prindere prin blocare al pârghiei de separare care se află în poziții finale
  • Identificarea unică a punctului de deconectare, prin evidențierea pe culori
  • Asamblare individuală cu element de separare, fișă cu siguranță fuzibilă, conector pentru componente și conector de trecere

Produse noi

Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit, precum și blocuri terminale pentru transformator cu tehnologie Push-X fixate pe o șină DIN
Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit cu zonă dublă de deconectare și canale multiple pentru funcții

Blocuri terminale funcționale cu tehnologie Push-X

Separarea rapidă și sigură a semnalelor

Conductorii flexibili pot fi, de asemenea, cablați fără unelte, utilizând blocurile terminale funcționale Push-X. Zonele de separare integrate facilitează, de asemenea, separarea semnalelor. Blocurile terminale de deconectare de bază TG oferă, de asemenea, opțiunea de a integra în siguranță conectori funcționali.

Caracteristici principale

  • Tehnologia Push-X
  • Blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură: 6 mm²
  • Curent nominal: 30 A
  • Tensiune nominală: 500 V
  • Blocuri terminale cu deconectare și blocuri terminale de deconectare cu cuțit: 2,5 mm²
  • Curent nominal: 24 A
  • Tensiune nominală: 500 V

Avantaje

  • Confort sporit datorită operării fără unelte cu noua tehnologie Push-X
  • Instalare rapidă a tuturor tipurilor de conductori, cu și fără ferulă
  • Scurtcircuitare automată în avans a transformatorului de curent „Make before break” la blocurile terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură
  • Separarea simplă a semnalelor și integrarea diferiților conectori funcționali
  • Economii mari de costuri datorită accesoriilor standardizate ale sistemului CLIPLINE complete

Blocuri terminale cu deconectare cu zonă de deconectare multiplă

Distribuție de semnal universală compactă

Deconectarea cu cuțit dublu a gamei de blocuri terminale PT 2,5-2MT, împreună cu canalele pentru funcții 3 x 2, oferă o gamă largă de aplicații de distribuție într-un spațiu mic. În comparație cu un bloc terminal cu deconectare standard, blocurile terminale reduc lungimea șirului de blocuri terminale la jumătate.

Caracteristici principale

  • Tehnologie de tip push-in
  • Secțiune transversală nominală: 2,5 mm²
  • Secțiune transversală: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Curent nominal: 16 A
  • Tensiune nominală: 400 V
  • Mai multe sarcini de conectare și testare posibile într-un singur bloc terminal

Avantaje

  • Distribuție de semnal și sarcini de testare cu economie de spațiu datorită celor două cuțite de deconectare într-un singur bloc terminal modular
  • Vizibilitate bună datorită cuțitelor de deconectare și a butonului de acționare de culoare asortată
  • Varianta PT 2,5-2TG disponibilă pentru utilizarea siguranțelor fuzibile P-FU și a fișelor de dispozitive P-CO debroșabile
  • Posibilitatea conectării individuale a diferitelor componente, de exemplu, element RC

Bloc terminal de deconectare cu cuțit

Bloc terminal de deconectare cu cuțit

Bloc terminal de deconectare cu cuțit

Blocurile terminale modulare de deconectare cu cuțit dispun de cuțite de separare cu pârghie nedetașabile, rotative. Aceste cuțite sunt operate cu ajutorul unei șurubelnițe standard, fiind, astfel, posibilă separarea și închiderea rapidă a circuitelor, de exemplu, pentru verificări. Pentru ca verificările să se poată efectua cu conductorii conectați, la nivelul punctelor de conectare sunt integrate conexiuni de testare. Pentru a nu fi acționate accidental, cuțitele de deconectare se blochează în pozițiile finale, care pot fi clar identificate. Pentru a împiedica orice acționare a cuțitelor de separare cu pârghie, sunt disponibile elemente opționale de blocare a comutării.

Blocuri terminale cu deconectare fixate pe șină DIN

Blocuri terminale cu deconectare și fișă de deconectare

Blocuri terminale cu deconectare

Blocurile terminale cu deconectare sunt, de cele mai multe ori, blocuri terminale de trecere, multi-conductor sau multi-nivel cu zonă de separare integrată. Zonele de separare sunt standardizate și includ un rând de fișe funcționale. Prin includerea unei fișe funcționale se realizează diverse tipuri de blocuri terminale funcționale. Cu ajutorul fișei cu siguranță fuzibilă, blocurile de bază separatoare devin blocuri terminale cu soclu pentru siguranță. Prin intermediul conectorilor pentru componente, blocurile terminale devin blocuri terminale pentru componente. Conectorii de trecere și dispozitivele de blocare a trecerii facilitează transformarea blocurilor terminale de bază în blocuri terminale de trecere sau în blocuri terminale fără trecere. Pe de altă parte, fișele de deconectare care pot fi integrate facilitează trecerea rapidă între cele două stări de comutare, precum cuțitele de separare cu pârghie de la nivelul blocurilor terminale de deconectare cu cuțit. Această trecere rapidă permite, de exemplu, efectuarea rapidă de măsurători la nivelul fiecărui circuit. Astfel, datorită fișelor care pot fi integrate, blocurile de bază separatoare sunt cele mai versatile blocuri terminale din tabloul de distribuție.

Operarea software-ului de proiectare clipx ENGINEER pe un ecran de tabletă

Proiectare eficientă cu clipx ENGINEER

Software de proiectare pentru producția de tablouri electrice

Software-ul de proiectare clipx ENGINEER face ca proiectarea și comandarea șirurilor de blocuri terminale, a contrapanourilor echipate și a cutiilor de joncțiune să fie mai simplă ca niciodată, permițând transferul facil al datelor în mediul de producție – la fiecare post de lucru. Accelerează-ți procesele de planificare cu interfețele inteligente pentru programele ECAD, aplicațiile și configuratoarele Phoenix Contact.

Broșura de produse Blocuri terminale modulare deschisă

Broșura de produse Blocuri terminale modulare

Descărcări

Dorești să primești materiale informative despre blocurile noastre terminale cu deconectare și blocurile terminale de deconectare cu cuțit? Mai jos vei găsi broșurile noastre de produse pe tema blocurilor terminale modulare și a verificărilor de calitate ale blocurilor terminale modulare.