Relee cu semiconductor și electromecanice

Relee cu semiconductor și electromecanice

Releele cu semiconductor, cunoscute și sub denumirea de relee în stare solidă, asigură, printre altele, operațiuni de comutare eficiente în automatizarea sistemelor. Te poți baza pe gama noastră largă de relee cu semiconductor și relee electromecanice, conectabile sau ca modul complet. Releele de cuplare, modulele releu extrem de compacte și releele pentru domenii ce prezintă potențial exploziv contribuie, de asemenea, la disponibilitatea maximă a sistemelor.

Produse noi

INTERFAȚĂ PLC cu siguranță electronică pe șina DIN
Modulul invertor INTERFAȚĂ PLC pe șină DIN

Module releu – comutare și protecție

Siguranță electronică extrem de compactă

INTERFAȚĂ PLC oferă combinația inovatoare dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător de circuit) cu o lățime totală de numai 6,2 mm, pentru mai mult spațiu în tabloul electric. Curentul nominal și comportamentul la oprire pot fi configurate individual prin intermediul comutatoarelor DIP de pe dispozitiv.

Caracteristici principale

  • Configurabile prin intermediul comutatoarelor DIP
  • Siguranță electronică (întrerupător de circuit) cu separare fizică prin intermediul releului
  • Compatibil cu modulele releu INTERFAȚĂ PLC
  • Extindere funcțională simplă în instalațiile existente
  • Economie de spațiu cu o lățime totală de 6,2 mm

Avantaje

  • Instalare cu economie de spațiu în tabloul electric datorită combinației dintre interfața de releu și siguranța electronică (întrerupător de circuit) cu o lățime totală de 6,2 mm
  • Efort de cablare redus datorită accesoriilor extinse, opțiunilor de șuntare și soluțiilor de cablare a sistemului
  • Integrarea simplă a sistemului și extinderea funcțională a instalațiilor existente datorită compatibilității cu modulele releu INTERFAȚĂ PLC

Module releu – Inversarea semnalelor

Inversarea compactă a semnalelor (PNP/NPN)

Modulul invertor este o soluție cu lățimea de 6,2 mm pentru inversarea semnalelor PNP în NPN și invers. Cu acest element de cuplare, poți utiliza toate avantajele sistemului de relee INTERFAȚĂ PLC pentru a implementa diferite tipuri de circuite cu tehnologie de conectare push-in și cu șurub.

Caracteristici principale

  • Inversează semnale de la ieșirile tip tranzistor NPN cu comutare la masă în ieșiri PNP cu comutare pozitivă, precum și semnale PNP în semnale de comutare NPN
  • Lățime totală: 6,2 mm
  • Tehnologie de conectare push-in sau cu șurub
  • Domeniu de temperatură de lucru de până la +60 °C
  • Frecvență de transmitere maximă: 15 kHz
  • Opțiuni de șuntare

Avantaje

  • Inversare simplă a semnalelor (PNP/NPN și invers) pentru șina DIN
  • Soluție de tablou electric cu economie de spațiu datorită lățimii totale compacte de 6,2 mm
  • Conectare flexibilă datorită variantelor cu tehnologie de conectare push-in și cu șurub
  • Compatibilitate cu sistemul datorită sistemului de relee INTERFAȚĂ PLC cu opțiuni de șuntare și marcare. Modulele releu extrem de compacte sunt parte a sistemului COMPLETE line

INTERFAȚĂ PLC cu întrerupător electronic

Releele cu semiconductor și electromecanice din seria PLC-Interface

Releele cu semiconductor și electromecanice din seria PLC-Interface

Module releu extrem de compacte - operațiuni de comutare performante cu instrumente compacte

Seria de relee PLC-INTERFACE cu utilizare universală vă oferă o multitudine de relee electromecanice și cu semiconductor conectabile.
Vă stau la dispoziție următoarele variante speciale:

  • Serie pentru cuplarea senzorilor, respectiv a actuatoarelor
  • Serie de filtre pentru cabluri de comandă lungi
  • Module de comutare pentru intervenție manuală
  • Relee cu semiconductor pentru comutări fără uzură
  • Relee Ex pentru aplicații în zona 2
  • Relee cu semiconductor hibride pentru durată mare de exploatare
  • Module releu pentru aplicații feroviare
  • Module releu pentru curenți mari de anclanșare
  • Releu pentru inversarea fazelor pentru motoare de curent continuu

Avantajele dumneavoastră oferite de modulele noastre releu extrem de compacte

  • Gamă extinsă de produse, cu variante speciale pentru aplicații speciale
  • Optimizarea costurilor de instalare datorită multitudinii de accesorii disponibile
  • Dimensiune de 6,2 mm cu relee cu semiconductor și electromecanice conectabile
  • Tehnologie de conectare flexibilă, la alegere: indiferent dacă este vorba despre tehnologie de conectare cu șurub, cu cameră cu arc sau push-in
  • Funcții logice prin extinderea cu PLC logic
  • Conexiuni plug-in rapide între controler și releu, cu ajutorul adaptorului pentru cablarea de sistem
  • Modulele releu extrem de compacte sunt parte a sistemului COMPLETE line
Releele cu semiconductor și electromecanice din seria RIFLINE complete

Releele cu semiconductor și electromecanice din seria RIFLINE complete

Sistem universal de relee industriale - de la relee de cuplare la relee de timp și la înlocuirea contactoarelor în miniatură

Cu ajutorul releelor universale RIFLINE complete, puteți realiza toate aplicațiile cu relee standard. Indiferent dacă doriți să separați, să multiplicați sau să amplificați semnalele: domeniul de utilizare variază de la relee de cuplare și de timp până la schimbarea contactoarelor în miniatură. Sistemul de relee permanent conectabil vă permite o manevrare rapidă, simplă și fără erori.

Avantajele dumneavoastră oferite de sistemul nostru de relee industriale

  • Gamă completă de produse, care acoperă spectrul tuturor aplicațiilor cu relee standard
  • Manipulare simplă, prin conceptul modern de cablare și distribuție a potențialului
  • Extindere simplă la releul de timp prin modulul funcțional conectabil
  • Sistem fiabil pentru o disponibilitate ridicată a utilajelor și a sistemelor
  • Disponibil ca modul complet sau sistem modular
  • Sistemul universal de relee industriale este parte a sistemului COMPLETE line
Relee de cuplare cu contacte cu ghidaj forțat

Relee de cuplare cu contacte cu ghidaj forțat

Relee de cuplare cu contacte cu ghidaj forțat

Releele de cuplare cu contacte cu ghidaj forțat de la Phoenix Contact sunt dispozitive de bază pentru controlul mono-canal. Releele de cuplare folosesc la separarea galvanică, îmbunătățirea performanței și multiplicarea contactelor.

Avantajele dumneavoastră oferite de releele noastre de cuplare cu ghidaj forțat

  • Siguranță maximă cu contacte cu ghidaj forțat, în conformitate cu EN 50205
  • Schimb fiabil de semnale între două sisteme cu funcție de confirmare
  • Manipulare simplă, prin conceptul modern de cablare și distribuție a potențialului
  • Sistem fiabil pentru o disponibilitate ridicată a utilajelor și a sistemelor
  • Gamă completă, care acoperă spectrul tuturor aplicațiilor cu relee standard
Module releu pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv

Module releu pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv

Module releu pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv - comutare sigură

Cu modulele releu puteți separa și comuta în siguranță semnale în domeniile ce prezintă potențial exploziv. Releele dispun de aprobările Ex necesare pentru Zona 2 (ATEX, Class 1 Division 2).

Avantajele dumneavoastră oferite de modulele noastre releu pentru domenii ce prezintă potențial exploziv

  • Utilizare în domenii ce prezintă potențial exploziv, prin aprobările speciale
  • Flexibilitate, datorită diferitelor tehnologii de conectare
  • Distribuție rapidă a potențialului cu punți de conectare
  • Economie de spațiu, grație lățimii reduse de 6,2 mm
  • Conexiune eficientă la cablarea de sistem, prin intermediul adaptorului V8
  • Modulele releu pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv sunt parte a sistemului COMPLETE line
Relee auxiliare pentru operare și comutare în zone cu cerințe ridicate de siguranță

Releu auxiliar cu modul cu soclu

Relee auxiliare pentru operare și comutare în zone cu cerințe ridicate de siguranță

Releele auxiliare sunt ideale pentru utilizarea în sisteme de comandă și monitorizare. Acestea asigură separarea galvanică dintre circuitele auxiliare și cele de comandă. În același timp, releele auxiliare au un consum propriu redus de energie, în ciuda capacității mari de comutare. Prin urmare, acestea sunt ideale de ex. pentru utilizarea în stații de transformatoare.

Releul de ancoră pentru axe acționează toate contactele în acest timp, fără comutarea intermediară a pârghiilor. Releul auxiliar conectabil este montat rapid și sigur pe modulul cu soclu corespunzător.

Avantajele dumneavoastră oferite de releele noastre auxiliare

  • Funcționare fiabilă și de lungă durată datorită capacității mari de comutare
  • Instalare cu economie de spațiu, grație designului compact
  • Punere în funcțiune simplă datorită conectorilor preconfecționați