Matlab Simulink® este un mediu software dezvoltat de compania The MathWorks Inc., destinat modelării grafice, simulării, dezvoltării și implementării sistemelor dinamice și a algoritmilor de control. În contextul PLCnext Technology, Simulink le permite inginerilor să creeze logici complexe de automatizare, fără a fi nevoiți să recurgă la programarea clasică a PLC-urilor. Cu ajutorul PLCnext Target for Simulink, modelele pot fi convertite direct în blocuri funcționale conforme cu standardul IEC-61131-3 sau în programe PLCnext Engineer și pot fi rulate pe PLCnext Control. Această integrare perfectă face legătura între dezvoltarea bazată pe modele și automatizarea industrială. Astfel, se optimizează procesul de dezvoltare, se reduc erorile și se scurtează timpul de lansare pe piață.
Safety controller (PROFINET), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).