Hybrid motor starter as an alternative to a conventional protective circuit. Starts 3~ AC motors up to 3 A, provides motor protection, ATEX, and emergency stop up to SIL 3. Group shut-down, supply, and relay extension possible via DIN rail connector.
Demaroare hibride
Demaroarele noastre hibride înlocuiesc un circuit clasic de inversare, precum și protecția motorului într-un singur dispozitiv. Cu ajutorul demaroarelor hibride poți comuta motoarele sigur și eficient. Utilizează dispozitivele în toate cazurile în care este necesară inversarea sensului de rotație și protecția motoarelor asincrone trifazate. Gama de produse a demaroarelor hibride include demaroare directe și demaroare cu schimbare de sens, disponibile cu diverse funcții, precum OPRIRE DE URGENȚĂ și protecția motorului.
Hybrid motor starter, for reversing 3~ AC motors up to 550 V AC/2.4 A, 24 V DC input, class 10 tripping characteristic, overload function, without symmetry monitoring, and without phase failure and underload detection. 1-phase motors can be switched.
Hybrid motor starter as an alternative to a conventional reversing contactor. Reverses 3~ AC motors up to 3 A, provides motor protection, ATEX, and emergency stop up to SIL 3. Group shut-down, supply, and relay extension possible via DIN rail connector.
Hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 500 V AC and 2 A output current, with 230 V AC control voltage, adjustable overload shutdown, emergency stop function up to SIL 3/PL e, and screw connection
Networkable hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 500 V AC and 9 A output current, with adjustable overload shutdown, emergency stop function up to SIL 3/PL e, and Push-in connection. Connection to IO-Link.
Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 500 V AC and 9 A output current, with 24 V DC control voltage and screw connection.
Hybrid motor starter as an alternative to a conventional reversing contactor. Reverses 3~ AC motors up to 9 A, provides motor protection, ATEX, and emergency stop up to SIL 3. Group shut-down, supply, and relay extension possible via DIN rail connector.
Networkable hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 500 V AC and 3 A output current, with adjustable overload shutdown, emergency stop function up to SIL 3/PL e, and Push-in connection. Connection to IO-Link.
Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 500 V AC and 0.6 A output current, with 24 V DC control voltage, adjustable overload shutdown, and screw connection.
Hybrid motor starter as an alternative to a conventional contactor circuit. Starts 3~ AC motors up to 3 A and offers motor protection. Possible supply and relay extension via DIN rail connector.
Avantajele dumneavoastră oferite de demaroarele noastre hibride
- Cablare rapidă, datorită circuitului integrat de blocare și cablării integrate a sarcinii
- Protecție reglabilă a motorului, cu funcție bimetal de până la 9 A
- Conexiune simplă și flexibilă a magistralei de câmp, cu gateway compatibil
- Deconectarea simultană de siguranță după oprirea de urgență prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN, cu releu de protecție conectat în amonte
- Demaratoarele fac parte din sistemul COMPLETE line
Produse noi
Gateway IFS PROFIsafe
Rețea securizată pentru demaroarele tale
Gateway-ul IFS PROFIsafe permite integrarea simplă în rețea a până la 15 demaroare. Poți comuta în siguranță intrările de activare ale demaroarelor tale: economisește intrările/ieșirile valoroase de la nivelul de control și utilizează soluția economică pentru nivelul de interfață.
Caracteristici principale
- Integrarea dispozitivelor IFS în PROFIsafe
- Intrări și ieșiri digitale sigure
- Intrări și ieșiri digitale suplimentare
- Siguranță funcțională pentru deconectarea individuală și selectivă în cazul motoarelor trifazate
- Soluție economică
- Lățime totală de doar 45 mm
Avantaje
- Deconectarea sigură a demaroarelor prin ieșiri sigure
- Economie de spațiu în tabloul electric datorită designului compact cu o lățime de numai 45 mm
- Opțiuni simple de extindere cu intrări/ieșiri suplimentare
- Configurare rapidă, monitorizare a stării și diagnosticare prin intermediul software-ului de automatizare sau al instrumentului de parametrizare a dispozitivului clipx ENGINEER
- Salvarea adreselor de rețea datorită conexiunii la magistrala sistemului de interfață (IFS)
Tehnologie hibridă CONTACTRON
Tehnologie hibridă CONTACTRON pentru o durată de exploatare de 10 ori mai mare a demarorului dumneavoastră
Durată de exploatare de zece ori mai mare cu tehnologia hibridă CONTACTRON: descoperiți disponibilitatea ridicată a sistemelor, datorită combinației dintre tehnologia fiabilă a semiconductorilor și tehnologia robustă a releelor.
Demaroare hibride modulare pentru o disponibilitate ridicată a sistemelor
Demaroare hibride modulare
CONTACTRON pro reprezintă noua serie de produse de la Phoenix Contact, oferind o funcție Safety-Integration simplă și posibilitatea de extindere modulară. Totul pe baza tehnologiei hibride - pentru mai multă simplitate în siguranța funcțională, o disponibilitate ridicată a instalației și manipulare necomplicată
Avantajele utilizării demaroarelor hibride
- Deconectarea simultană de siguranță după oprirea de urgență prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN, cu releu de protecție conectat în amonte
- Disponibilitate ridicată a sistemelor, grație duratei de exploatare de 10 ori mai mare cu tehnologia hibridă
- Manipulare simplă: cu ajutorul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN, puteți reduce eforturile și costurile de cablare
- Feedback de încredere privind starea motorului prin intermediul modulului releu opțional.
Conectare simplă a demarorului hibrid cu IO-Link
Demaror compatibil cu o rețea
Integrarea în sistemele de magistrală de câmp se realizează prin conexiunea de sistem INTERFACE. Sunt disponibile gateway-uri corespunzătoare pentru sistemele uzuale de magistrală de câmp. Transmiteți cu ușurință datele de proces și interconectați-vă rapid dispozitivele, atât cu sistemul Interface, cât și cu variantele disponibile IO-Link. Pe lângă economia de spațiu și cablare, folosiți avantajele funcțiilor de diagnosticare. Corelarea individuală a datelor de proces vă sprijină la îndeplinirea cerințelor aplicațiilor dumneavoastră - de asemenea cu privire la digitalizare și Industria 4.0.
Avantajele utilizării demaroarelor hibride
- Conexiune simplă și flexibilă a magistralei de câmp, cu gateway compatibil
- Sursă de alimentare simplă de 24 V de la dispozitive IFS, fără efort suplimentar de cablare
- Conectare rapidă a altor participanți IFS datorită conceptului de blocare a conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN
- Reducerea numărului de carduri I/O (controler) datorită celor 8 intrări digitale și celor 4 ieșiri digitale la gateway
Demaror cu sistem autonom: rentabilitate datorită selecției de funcții corespunzătoare necesităților dumneavoastră
Demaror cu sistem autonom
Cu ajutorul demaroarelor hibride compacte, puteți comuta motoarele în mod sigur și fiabil. Dispozitivele sunt utilizate în toate cazurile în care este necesară inversarea sensului de rotație și protecția motoarelor asincrone trifazice de la 50 W până la 3 kW. Gama de produse a demaroarelor hibrid include demaroare directe și demaroare cu schimbare de sens, disponibile cu diverse funcții, precum OPRIRE DE URGENȚĂ și protecția motorului.
Avantajele demarorului cu sistem autonom
- Necesar redus de spațiu, grație design-ului compact: lățime totală 22,5 mm
- Cablare simplă, datorită circuitului integrat de blocare și cablării integrate a sarcinii
- Durată de exploatare de până la 10 ori mai mare, datorită comutării delicate, prin tehnologia cu demaror hibrid CONTACTRON
- Protecție reglabilă a motorului, cu funcție bimetal de până la 9 A
- Închidere în condiții de siguranță, grație funcției de siguranță integrate de până la SIL 3 și PL e