Material de fixare pentru tabloul electric

Material de montare

Dispunem de o gamă largă de materiale de montare pentru tabloul electric. Cu dispozitivele de fixare adecvate, poți realiza conexiuni electrice și componente în condiții de siguranță și cu economie de timp. Prin combinarea materialelor de montare poți utiliza spațiul disponibil în tabloul electric în mod optim.

Go to Product Detail Page for item 1207644
NS 15 PERF 250MM - DIN rail perforated
NS 15 PERF 250MM - DIN rail perforated
1207644

DIN rail perforated, acc. to EN 60715, length: 250 mm, material: Steel, galvanized, passivated with a thick layer, mounting type: Standard profile, color: silver-colored, Current dimensional tolerances:  Profile tolerance due to burr/sharp edges = ±0.5 mm, Initial dimension = ±0.5 mm, Hole pattern = ±0.5 mm, Hole position = ±0.5 mm, Minimum rail length: Unperforated: > 20 mm, Perforated: > 100 mm, Last punching at Phoenix Contact: < 1750 mm

Avantajele dumneavoastră

  • Instalare cu economie de spațiu și confortabilă a șinelor DIN
  • Fixare simplă a blocurilor terminale datorită diferitelor variante de cadre de capăt
  • Conexiune corespunzătoare a conductorului neutru datorită barei colectoare pentru conductor neutru și diverselor cadre suport
  • Grupare și fixare simplă a cablurilor prin diferite variante de coliere pentru fixarea cablurilor

Șine DIN

Șină DIN NS 35
Șină DIN cu profil G
Șină DIN cu profil C
Dispozitiv de tăiat șine DIN PPS STANDARD M cu diverse șine DIN
Șină DIN NS 35

Aceste șine cu profil DIN sunt cele mai comune variante, fiind cunoscute și sub numele de șine DIN. Acestea sunt disponibile în cele două dimensiuni NS 15 și NS 35. Pentru șina DIN NS 35, poți alege, de asemenea, între înălțimile 7,5 mm și 15 mm. În funcție de varianta șinei DIN, șinele DIN sunt disponibile în diferite materiale. Acestea includ oțel neacoperit sau galvanizat, precum și șine DIN din cupru sau aluminiu. În plus, toate variantele, NS 15 sau NS 35, sunt disponibile cu sau fără găuri. Găurile alungite permit montarea ușoară a șinelor DIN echipate. Găurile alungite standard ale șinelor DIN NS 15 au o distanță de 20 mm între centrele găurilor. Gaura alungită în sine, inclusiv razele, are 12,2 mm lungime
și 4,2 mm lățime. Găurile alungite standard ale șinelor DIN NS 35 au o distanță de 25 mm între centrele găurilor. Gaura alungită în sine, inclusiv razele, are 15 mm lungime și 6,2 mm lățime.

Șină DIN cu profil G

Șinele DIN cu profil G sunt disponibile numai în dimensiunea NS 32. Șinele DIN sunt disponibile în stare perforată sau neperforată, însă doar variantele neperforate oferă posibilitatea de a alege între diferite materiale. Varianta neperforată este disponibilă și în cupru neacoperit.

Șină DIN cu profil C

Șinele DIN cu profil C sunt rar folosite în prezent. Din acest motiv, în portofoliul de șine DIN este inclusă o singură variantă. Această variantă este o șină DIN NS 30 din oțel galvanizat cu gaură alungită.

Dispozitiv de tăiat șine DIN PPS STANDARD M cu diverse șine DIN

Cu dispozitivul de tăiat șine DIN poți tăia șinele DIN cu precizie, fără așchii și fără prelucrare ulterioară. Datorită elementelor de ghidare, șinele DIN pot fi introduse rapid și fără efort în dispozitivul de tăiat.

Dispozitive de tăiat șine și profiluri

Adaptoarele RailFIX pentru șină DIN

Adaptoarele RailFIX pentru șină DIN
Montarea unei șine DIN cu adaptoarele de montare RailFIX
O șină DIN complet echipată plutește deasupra adaptoarelor RailFIX instalate
Adaptoarele RailFIX pentru șină DIN

Adaptoarele RailFIX pentru șină DIN permit montarea simplă și eficientă a șirurilor de blocuri terminale complet echipate. Pentru a fixa șirurile de blocuri terminale, nu este nevoie de spațiu liber între blocurile terminale modulare în timpul asamblării. Pe lângă montarea cu economie de spațiu, acest lucru asigură și o montare rapidă, deoarece nu este necesară echiparea ulterioară a blocurilor terminale individuale și a accesoriilor. În plus, este necesar doar un singur șurub la capătul șinei DIN pentru fixarea unei șine DIN complet echipate.

Informații detaliate
Montarea unei șine DIN cu adaptoarele de montare RailFIX

Pentru a pregăti montarea șirului de blocuri terminale, adaptoarele RailFIX trebuie fixate mai întâi pe contrapanou. Șina DIN este apoi înfiletată manual pe cârlige și împinsă sub cârligele de fixare. Folosind o șurubelniță standard, șina DIN este apoi împinsă sub adaptoare până la marcaj. În cele din urmă, șina DIN mai trebuie doar să fie asigurată împotriva alunecării laterale cu un șurub cu cap cilindric M5.

Către videoclip
O șină DIN complet echipată plutește deasupra adaptoarelor RailFIX instalate

Instalarea și fixarea șirurilor de blocuri terminale poate fi dificilă și consumatoare de timp. Cu toate acestea, adaptoarele RailFIX fac acest proces mult mai eficient. Adevăratul avantaj al adaptoarelor de montare RailFIX constă nu numai în viteza de montare, ci mai ales în simplificarea structurii șirurilor de blocuri terminale. Datorită RailFIX, acest lucru poate fi realizat în paralel cu montarea adaptoarelor, ceea ce descentralizează întregul proces și reduce la minimum distanțele lungi și timpii morți. Șinele DIN gata asamblate pot fi, de asemenea, achiziționate convenabil de la furnizori externi.

Mai multe despre montarea și cablarea eficientă
Cadru de capăt pentru montaj cu înclichetare

Cadru de capăt pentru montaj cu înclichetare

Blocuri terminale de capăt

Portofoliul de blocuri terminale de capăt este alcătuit din diferite blocuri terminale de capăt pentru șine DIN, tip C și tip G. Pe lângă blocurile terminale de capăt cu înșurubare sunt disponibile și variante cu fixare pentru șinele DIN utilizate pe scară largă. Aceste blocuri terminale de capăt pot fi fixate pe șina DIN fără unelte și fără a fi necesare alte măsuri de fixare. În timpul procesului de fixare, blocul terminal de capăt prinde metalul șinei DIN, asigurând astfel o poziție deosebit de stabilă. De asemenea, blocurile terminale de capăt cu fixare nu necesită întreținere. Îndepărtarea blocurilor terminale de capăt este posibilă doar cu o șurubelniță, la fel ca în cazul blocurilor terminale de capăt cu înșurubare. Astfel se evită demontarea accidentală.

Bare colectoare pentru conductor neutru

Bare colectoare pentru conductor neutru

Bare colectoare pentru conductor neutru și cadre suport

Pentru instalarea simplă a conductorilor neutri, portofoliul dispune de trei tipuri diferite de bare colectoare pentru conductor neutru. Aici sunt întâlnite dimensiunile 6 x 6 mm și 3 x 10 mm. Pentru instalarea barelor colectoare pentru conductor neutru sunt disponibile diferite cadre suport. Gama largă de opțiuni este destinată în acest caz variantelor de 3 x 10 mm. În acest sens, poți alege între adaptoare pentru fixarea pe șină DIN sau montarea directă. Adaptorul NLS fixat pe șina DIN este disponibil în diferite variante. Astfel, poți alege distanța adaptorului NLS față de șina DIN și înălțimea șinei.

Broșura de produse
Accesoriile tabloului de distribuție

Descoperă varietatea de produse a accesoriilor pentru tabloul de distribuție în broșura de produse. Accesoriile asigură protecția și ordinea în interiorul și în jurul tabloului de distribuție. În plus, prizele și interfețele de service facilitează întreținerea, service-ul și diagnosticarea.

Descarcă broșura
Tablou de distribuție cu diverse accesorii pentru tabloul de distribuție