Cable duct cutter, for cutting plastic cable ducts, covers, and profiles, 45° limit stop also for bevel cuts, 75 mm cutting length
Dispozitive de tăiat șine și profiluri
Cu dispozitivele de tăiat șine și profiluri de la Phoenix Contact, nu numai că poți tăia rapid și ușor, dar și fără așchii sau fără prelucrare ulterioară. Efectul optim de pârghie asigură utilizarea confortabilă și fără efort. Poți alege din diferite modele - pentru diferite geometrii ale profilului, cu funcție de ștanțare, precum și sisteme compacte și mobile.
Cable duct cutter, for burr-free cutting cable ducts and their covers, can be used up to a width of 125 mm
Profile cutter, for cutting standard DIN rails NS 35/7,5 and NS 35/15 to length
Profile cutter, for cutting standard DIN rails to length, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15, and for cutting the NLS‑CU 3/10 neutral busbar to length, with inch/metric measuring rail
Stop with 90° angle for CUTFOX-CD
Profile cutter, for cutting and stamping holes in standard DIN rails, NS 32/NS 35/7,5/NS 35/15 and for cutting the NS 15 and NLS‑CU 3/10 neutral busbar to length, can accommodate 2 stamping bits, with metric measuring rail, delivered without stamping bits
Spare knife for cable duct cutter
Stamping bit, for bore holes: 8.4 mm diam
PPS COMPACT clamp for attaching the PPS COMPACT profile cutter, steel spindle with trapezoidal thread and plastic handle
Stamping bit, for elongated holes: 4.5 x 12 mm
Avantaje
- Nu mai este necesară prelucrarea ulterioară datorită tăierii fără șpan și fără bavuri
- Economisire a energiei și articulare ușoară, prin efectul de pârghie
- Durabilitate, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
Tăiere cu precizie milimetrică
Poți tăia rapid, eficient și cu precizie o mare varietate de șine DIN standard și canale de cablaj cu ajutorul dispozitivelor noastre staționare și mobile de tăiat șine și profiluri. Lungimea poate fi reglată simplu cu un opritor. Intervalul gravat în milimetri și inch de pe șina de măsurare este robust și lizibil în permanență. De asemenea, poți asigura un loc de muncă curat și sigur, deoarece dispozitivele de tăiat șine și profiluri permit tăierea fără șpan și fără bavuri. Economisești timp suplimentar datorită faptului că nu mai este necesară prelucrarea ulterioară, cum ar fi debavurarea în timpul tăierii.
Dispozitivul compact de tăiat șine DIN pentru utilizare mobilă
Cu dispozitivul de tăiat șine DIN PPS COMPACT, poți separa șinele DIN curat, fără șpan și fără prelucrare ulterioară. Șinele DIN sunt introduse simplu și rapid în dispozitivul de tăiat cu ajutorul elementelor de ghidare.
Dispozitivul cu cea mai mică greutate dintre dispozitivele de tăiat șine DIN este adecvat și pentru lucrări la fața locului datorită designului său compact. Cu ajutorul șinei de măsurare opționale sau a unei benzi de măsurare, este garantată măsurarea simplă și exactă a șinelor DIN.
Tăieri zero rapide și reproductibile cu blocul de tăiere zero
Economisește timp la tăierea manuală a șinelor DIN perforate: blocul de tăiere zero pentru dispozitivele de tăiat șine DIN permite tăieri zero rapide și reproductibile cu o singură setare și fără măsurători repetitive consumatoare de timp. Echipat cu un știft cilindric și magneți pentru o fixare sigură, blocul de tăiere zero este pur și simplu plasat pe șina DIN. Cursorul poate fi utilizat pentru a seta în mod corespunzător condițiile diferite de tăiere zero.
- Tăieri zero reproductibile și de înaltă calitate pentru șine DIN perforate cu o singură setare
- Economisirea timpului și reducerea erorilor pentru tăierile zero, deoarece nu mai este necesară măsurarea și marcarea repetată
- Accelerarea procesului de tăiere pentru șinele DIN prin economisirea de timp la tăierile zero
- Reglarea rapidă a diferitelor condiții de tăiere zero datorită cursorului