Stamping bit, for elongated hole: 3.5 x 12 mm
Dispozitive de tăiat șine și profiluri
Cu dispozitivele de tăiat șine și profiluri de la Phoenix Contact, nu numai că poți tăia rapid și ușor, dar și fără așchii sau fără prelucrare ulterioară. Efectul optim de pârghie asigură utilizarea confortabilă și fără efort. Poți alege din diferite modele - pentru diferite geometrii ale profilului, cu funcție de ștanțare, precum și sisteme compacte și mobile.
Stamping bit, for elongated hole: 4.5 x 12 mm
Accessories for DIN rail cutters
Measuring bar, version: inches/metric
Profile plate, for the profile cutter PPS...
Stamping bit, for elongated hole: 5.5 x 12 mm
Set, comprising PPS CD M cable duct cutter, for burr-free cutting of wiring channels and their covers, can be used up to a width of 125 mm. PPS BASIC I/M rail cutter, for cutting standard DIN rails to length, NS 15/NS 35/7,5/NS 35/15 and for cutting the NLS‑CU 3/10 neutral busbar to length, with inch/metric measuring rail
Hydraulic cylinder, for PPS STANDARD
Lever rod for the profile cutter PPS...
Clamping lever for stop carriage of the PPS... profile cutter
Avantaje
- Nu mai este necesară prelucrarea ulterioară datorită tăierii fără șpan și fără bavuri
- Economisire a energiei și articulare ușoară, prin efectul de pârghie
- Durabilitate, datorită componentelor și materialelor de înaltă calitate
Produse noi
Bloc de tăiere zero pentru dispozitivul de tăiat șine DIN
Tăieri zero rapide, precise, fără măsurare
La tăierea manuală a șinelor DIN perforate, blocul de tăiere zero permite tăieri zero rapide și reproductibile fără măsurători repetitive consumatoare de timp. Cursorul poate fi utilizat pentru a seta în mod simplu condițiile diferite de tăiere zero.
Caracteristici principale
- Adecvat pentru șinele DIN perforate NS 35/7,5, NS 35/15 și NS 15
- Cursor pentru setarea diferitelor condiții de tăiere zero
- Echipat cu știft cilindric și magneți pentru o fixare sigură
- Compatibil cu dispozitivele de tăiat profiluri PPS de la Phoenix Contact
Avantaje
- Tăieri zero reproductibile și de înaltă calitate pentru șine DIN perforate cu o singură setare
- Economisirea timpului și reducerea erorilor pentru tăierile zero, deoarece nu mai este necesară măsurarea și marcarea repetată
- Accelerarea procesului de tăiere pentru șinele DIN prin economisirea de timp la tăierile zero
- Reglarea rapidă a diferitelor condiții de tăiere zero datorită cursorului
Tăiere cu precizie milimetrică
Poți tăia rapid, eficient și cu precizie o mare varietate de șine DIN standard și canale de cablaj cu ajutorul dispozitivelor noastre staționare și mobile de tăiat șine și profiluri. Lungimea poate fi reglată simplu cu un opritor. Intervalul gravat în milimetri și inch de pe șina de măsurare este robust și lizibil în permanență. De asemenea, poți asigura un loc de muncă curat și sigur, deoarece dispozitivele de tăiat șine și profiluri permit tăierea fără șpan și fără bavuri. Economisești timp suplimentar datorită faptului că nu mai este necesară prelucrarea ulterioară, cum ar fi debavurarea în timpul tăierii.
Dispozitivul compact de tăiat șine DIN pentru utilizare mobilă
Cu dispozitivul de tăiat șine DIN PPS COMPACT, poți separa șinele DIN curat, fără șpan și fără prelucrare ulterioară. Șinele DIN sunt introduse simplu și rapid în dispozitivul de tăiat cu ajutorul elementelor de ghidare.
Dispozitivul cu cea mai mică greutate dintre dispozitivele de tăiat șine DIN este adecvat și pentru lucrări la fața locului datorită designului său compact. Cu ajutorul șinei de măsurare opționale sau a unei benzi de măsurare, este garantată măsurarea simplă și exactă a șinelor DIN.
Tăieri zero rapide și reproductibile cu blocul de tăiere zero
Economisește timp la tăierea manuală a șinelor DIN perforate: blocul de tăiere zero pentru dispozitivele de tăiat șine DIN permite tăieri zero rapide și reproductibile cu o singură setare și fără măsurători repetitive consumatoare de timp. Echipat cu un știft cilindric și magneți pentru o fixare sigură, blocul de tăiere zero este pur și simplu plasat pe șina DIN. Cursorul poate fi utilizat pentru a seta în mod corespunzător condițiile diferite de tăiere zero.
- Tăieri zero reproductibile și de înaltă calitate pentru șine DIN perforate cu o singură setare
- Economisirea timpului și reducerea erorilor pentru tăierile zero, deoarece nu mai este necesară măsurarea și marcarea repetată
- Accelerarea procesului de tăiere pentru șinele DIN prin economisirea de timp la tăierile zero
- Reglarea rapidă a diferitelor condiții de tăiere zero datorită cursorului