Aceste șine cu profil DIN sunt cele mai comune variante, fiind cunoscute și sub numele de șine DIN. Acestea sunt disponibile în cele două dimensiuni NS 15 și NS 35. Pentru șina DIN NS 35, poți alege, de asemenea, între înălțimile 7,5 mm și 15 mm. În funcție de varianta șinei DIN, șinele DIN sunt disponibile în diferite materiale. Acestea includ oțel neacoperit sau galvanizat, precum și șine DIN din cupru sau aluminiu. În plus, toate variantele, NS 15 sau NS 35, sunt disponibile cu sau fără găuri. Găurile alungite permit montarea ușoară a șinelor DIN echipate. Găurile alungite standard ale șinelor DIN NS 15 au o distanță de 20 mm între centrele găurilor. Gaura alungită în sine, inclusiv razele, are 12,2 mm lungime
și 4,2 mm lățime. Găurile alungite standard ale șinelor DIN NS 35 au o distanță de 25 mm între centrele găurilor. Gaura alungită în sine, inclusiv razele, are 15 mm lungime și 6,2 mm lățime.
Neutral busbar, DIN VDE 0611-4: 1991-02, material: Copper, tin-plated, color: silver-colored