Clește de sertizare cu marcarea uneltelor

Marcarea uneltelor

Protejează-ți uneltele împotriva confuziei și furtului cu ajutorul marcării personalizate a uneltelor. Uneltele noastre pentru dezizolat și sertizat pot fi individualizate și personalizate cu o gravură laser. Cu serviciul nostru de marcare, transformăm simple unelte în uneltele tale.

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Crimping pliers
1044970

Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, contact connection type: Insulated and uninsulated ferrules, standards/specifications: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, form A, E, F, min. cross section: 0.14 mm2, max. cross section: 10 mm2, for TWIN ferrules up to 2 x 4 mm2, automatic cross section adjustment, rotating die, lateral and frontal insertion, compression: Trapezoidal crimp, black

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimping pliers
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Crimping pliers
1264087

Crimping pliers, laser-marked according to customer specifications, contact type: insulated and uninsulated ferrules, standards/regulations: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, cross-section, minimum: 0.14 mm2, cross-section, maximum: 16 mm2, for TWIN ferrules up to 2 mm2 x 6 mm2, automatic cross-section adjustment, rotating dies, lateral and front entry, crimping: square

Avantaje

  • Marcare cu laser extrem de vizibile și durabile
  • Evită confuzia sau furtul
  • Marcare personalizată sau cu referire la activitatea specifică
  • Proces mai simplu de comandă
  • Totul dintr-o singură sursă, datorită gamei cuprinzătoare de produse
Scula de dezizolat WIREFOX este prevăzută cu o gravură cu laser

Scula de dezizolat WIREFOX cu marcaj individual

Personalizează-ți unealta prin serviciul nostru de marcare

O selecție de unelte de sertizat și dezizolat poate fi gravată cu două rânduri de 15 caractere fiecare (inclusiv spații), în funcție de necesități. Toate uneltele inscripționabile pot fi recunoscute prin secvența de litere „CUS” din denumire.

Definești informațiile de inscripționare direct și clar după selectarea uneltelor. Comunicarea datelor de inscripționare face parte din procesul de comandă.