Clește de sertizare cu marcarea uneltelor

Marcarea uneltelor

Protejează-ți uneltele împotriva confuziei și furtului cu ajutorul marcării personalizate a uneltelor. Uneltele noastre pentru dezizolat și sertizat pot fi individualizate și personalizate cu o gravură laser. Cu serviciul nostru de marcare, transformăm simple unelte în uneltele tale.

Configurabil
Go to Product Detail Page for item 1212763
WIREFOX 6SC CUS - Stripping tool
WIREFOX 6SC CUS - Stripping tool
1212763

Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors (especially for cables protected against short circuits and ground leakages) 1.5 - 6 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade

Avantaje

  • Marcare cu laser extrem de vizibile și durabile
  • Evită confuzia sau furtul
  • Marcare personalizată sau cu referire la activitatea specifică
  • Proces mai simplu de comandă
  • Totul dintr-o singură sursă, datorită gamei cuprinzătoare de produse
Scula de dezizolat WIREFOX este prevăzută cu o gravură cu laser

Scula de dezizolat WIREFOX cu marcaj individual

Personalizează-ți unealta prin serviciul nostru de marcare

O selecție de unelte de sertizat și dezizolat poate fi gravată cu două rânduri de 15 caractere fiecare (inclusiv spații), în funcție de necesități. Toate uneltele inscripționabile pot fi recunoscute prin secvența de litere „CUS” din denumire.

Definești informațiile de inscripționare direct și clar după selectarea uneltelor. Comunicarea datelor de inscripționare face parte din procesul de comandă.