Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228, 0.14 ‑ 10 mm2, unlockable pressure lock, lateral entry
Marcarea uneltelor
Protejează-ți uneltele împotriva confuziei și furtului cu ajutorul marcării personalizate a uneltelor. Uneltele noastre pentru dezizolat și sertizat pot fi individualizate și personalizate cu o gravură laser. Cu serviciul nostru de marcare, transformăm simple unelte în uneltele tale.
Tool belt pouch, equipped with tools according to customer requirements.
Toolbag, with adjustable strap, with document and laptop compartments, equipped with tools according to customer requirements.
Wrap-up tool bag, equipped with tools according to customer requirements.
Toolbox, lockable, with adjustable strap, equipped with tools according to customer requirements.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 0.5 mm2 ... 6 mm2, front insertion, square crimp
Tool case, equipped with tools according to customer requirements.
Tool bag, with strap, equipped with tools according to customer requirements.
Avantaje
- Marcare cu laser extrem de vizibile și durabile
- Evită confuzia sau furtul
- Marcare personalizată sau cu referire la activitatea specifică
- Proces mai simplu de comandă
- Totul dintr-o singură sursă, datorită gamei cuprinzătoare de produse
Scula de dezizolat WIREFOX cu marcaj individual
Personalizează-ți unealta prin serviciul nostru de marcare
O selecție de unelte de sertizat și dezizolat poate fi gravată cu două rânduri de 15 caractere fiecare (inclusiv spații), în funcție de necesități. Toate uneltele inscripționabile pot fi recunoscute prin secvența de litere „CUS” din denumire.
Definești informațiile de inscripționare direct și clar după selectarea uneltelor. Comunicarea datelor de inscripționare face parte din procesul de comandă.