Tool bag, unequipped, with document and laptop compartments, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Marcarea uneltelor
Protejează-ți uneltele împotriva confuziei și furtului cu ajutorul marcării personalizate a uneltelor. Uneltele noastre pentru dezizolat și sertizat pot fi individualizate și personalizate cu o gravură laser. Cu serviciul nostru de marcare, transformăm simple unelte în uneltele tale.
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for ferrules according to DIN 46228 Parts 1+4, 10 mm2 ... 25 mm2, lateral entry, WM crimp
Stripping tool, laser marked according to customer specifications, for cables and conductors from 0.02 - 10 mm2, self-adjusting, stripping length of up to 18 mm, cutting capacity of up to 10 mm2 stranded/1.5 mm2 solid, replaceable stripping blade
Tool belt pouch, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Tool kit, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Tool wrap, unequipped, business card-sized marking label printed according to customer specifications
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for insulated cable lugs, 0.5 mm2 ... 6.0 mm2 (red, blue, yellow), oval crimp, symmetrical
Crimping pliers, laser-inscribed to customer specifications, pliers and properties as in CRIMPFOX CENTRUS 10H
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 10 - 25 mm2, indent crimp
Crimping pliers, laser marked according to customer specifications, for uninsulated cable lugs, 4 mm2 ... 10 mm2, double indent crimp
Avantaje
- Marcare cu laser extrem de vizibile și durabile
- Evită confuzia sau furtul
- Marcare personalizată sau cu referire la activitatea specifică
- Proces mai simplu de comandă
- Totul dintr-o singură sursă, datorită gamei cuprinzătoare de produse
Scula de dezizolat WIREFOX cu marcaj individual
Personalizează-ți unealta prin serviciul nostru de marcare
O selecție de unelte de sertizat și dezizolat poate fi gravată cu două rânduri de 15 caractere fiecare (inclusiv spații), în funcție de necesități. Toate uneltele inscripționabile pot fi recunoscute prin secvența de litere „CUS” din denumire.
Definești informațiile de inscripționare direct și clar după selectarea uneltelor. Comunicarea datelor de inscripționare face parte din procesul de comandă.